L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Moteurs plats sans balais avec technologie à rotor externe
Les moteurs à rotor externe de la série BXT posent de nouveaux jalons : grâce à leur technologie d‘enroulement innovante et à leur conception optimale, les moteurs BXT fournissent un couple pouvant atteindre jusqu‘à 134 mNm. Leur rapport couple/taille-poids est sans égal. Les moteurs à noyau de fer, équipés de 14 aimants en terres rares ultraperformants sur le rotor et de 12 dents sur le stator, ne mesurent que 14 mm, 16 mm et 21 mm de long, ce qui leur permet de s‘adapter à des applications exigeant une solution d‘entraînement courte au couple élevé. La combinaison avec des codeurs optiques et magnétiques,des réducteurs et des commandes résulte en un système d‘entraînement compact.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
À l'ère de l'Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0, l'intralogistique joue un rôle essentiel. Pour une production entièrement automatisée à partir d'un lot de taille un, les bonnes pièces doivent être transportées vers les stations de production au bon moment. Grâce à un...
La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion de dollars. Vous imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de vêtements ? Non ? Nous non plus, mais ce sont très probablement des millions de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.