Planetengetriebe
Serie
12/4
Anzahl Getriebestufen: | 1 ... 5 |
Dauerdrehmoment: | 300 mNm |
Kurzzeitdrehmoment: | 450 mNm |
Untersetzung: | 4 ... 1.024 |
Durchmesser: | Array |
Länge: | 15,1 ... 33,5 mm |
Serie 12/4 Varianten
12/4 4:1 | 1 | 300 | 450 | 4:1 | 90 |
12/4 16:1 | 2 | 300 | 450 | 16:1 | 80 |
12/4 64:1 | 3 | 300 | 450 | 64:1 | 70 |
12/4 256:1 | 4 | 300 | 450 | 256:1 | 60 |
12/4 1024:1 | 5 | 300 | 450 | 1.024:1 | 55 |
DC-Motoren
FAULHABER SRBürstenlose DC-Motoren
FAULHABER BSchrittmotoren