Presse Achat
Presse Achat

Imagerie médicale

On appelle imagerie médicale toute technique qui permet aux professionnels de la santé de voir dans le corps humain. Les rayons X ou radiographies sont la méthode la plus ancienne et encore la plus communément utilisée. Mais au cours du siècle dernier, toute une série de nouvelles technologies et méthodes ont vu le jour.  Par exemple, l'échographie obstétricale permet aux futures mères de voir le bébé qui grandit dans leur corps ou la tomographie par émission de positrons permet aux médecins de distinguer très précisément les cellules cancéreuses des tissus environnants. Pour la précision, la qualité et les performances exceptionnelles, le choix est évident : FAULHABER.

L'échographie, en particulier obstétricale ou prénatale, est une application classique de l'imagerie médicale.  Pour créer une image visuelle en temps réel de l'embryon ou du fœtus en développement dans l'utérus, des ondes sonores à haute fréquence sont émises par la pièce à main de balayage, appelée transducteur. Souvent, ce dernier est motorisé pour émettre le faisceau en 2D et 3D.

Contrairement à cette technique qui nécessite généralement l'application de gels sur le corps pour améliorer l'image, d'autres méthodes d'imagerie médicale telles que l'IRM ou le scanner impliquent l'injection de produits de contraste radio-opaques dans le corps. Une pompe à piston ou une pompe péristaltique délivre un volume défini dans le temps à partir de et jusqu'à trois flacons. Les fabricants font confiance aux entraînements FAULHABER pour ces pompes, car ils sont très efficaces, de taille compacte et, lorsqu'ils sont équipés de capteurs analogiques à effet Hall, ils permettent un contrôle de position à des coûts adéquats.

FAULHABER dispose de la plus grande gamme consolidée de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes disponibles aujourd'hui dans le monde. Même dans des cas comme l'échographie portative, où l'espace d'installation est extrêmement réduit et où les entraînements à couple élevé avec des réducteurs sans jeu doivent être aussi courts et légers que possible, il existe une solution adaptée à l’application pratique.

PiezoMotor en tomographie par émission de positrons
Précision et fiabilité maximales
Sans jeu angulaire
Performances élevées dans un design compact
Faible poids
PiezoMotor en tomographie par émission de positrons
Application
Moteurs Piezo
Médical
Une tempête d'ions au service de la médecine

Plus on en sait sur une tumeur, mieux on peut la combattre. La tomographie par émission de positons (TEP) permet de distinguer très précisément les cellules cancéreuses des tissus environnants. Des images très détaillées sont créées à l'aide d'isotopes faiblement radioactifs, qui sont produits dans…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.