Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Encoders Serie HEDS 5500

Encoder ottici, uscite digitali, 2 canali,100 - 500 impulsi per giro

Caratteristiche principali
Canali encoder:
2
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Vantaggi
Elevata precisione e qualità del segnale
Diverse risoluzioni
Varianti:
Serie HEDS 5500 A
nchannel : Canali encoder : 2 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie HEDS 5500 C
nchannel : Canali encoder : 2 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 500
Gamma di frequenza, fino af 100 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 17 mA
Ampiezza degli impulsiP 18045 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
SfasamentoS 9045 °e
CicloC 3605.5 °e
Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = - pF)tr /tf 0.25 / 0.25 µs
Inerzia del discoJ 0.6 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 100
Gamma di frequenza, fino af 100 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 17 mA
Ampiezza degli impulsiP 18045 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
SfasamentoS 9045 °e
CicloC 3605.5 °e
Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = - pF)tr /tf 0.25 / 0.25 µs
Inerzia del discoJ 0.6 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Encoder incrementale Serie HEDS 5500 by FAULHABER
Encoder incrementale Serie HEDS 5500 by FAULHABER
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
2036 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2036 ... B
Tecnologia 2-poli
2057 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2057 ... B
Tecnologia 2-poli
2444 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2444 ... B
Tecnologia 2-poli
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... BS Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... BS
Tecnologia 2-poli
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
La tua scelta
Variante selezionate
Serie HEDS 5500 A
Encoder ottici, uscite digitali, 2 canali,100 - 500 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 2
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie HEDS 5500 C
Encoder ottici, uscite digitali, 2 canali,100 - 500 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 2
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.