Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 120 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 30 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2 | |
Tensione d'alimentazione | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 20 mA |
Ampiezza degli impulsi | P | 18045 °e |
Sfasamento elettrico tra i canali A e B | Φ | 9045 °e |
Sfasamento | S | 9045 °e |
Ciclo | C | 36030 °e |
Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = - pF) | tr /tf | 0.5 / 0.1 µs |
Inerzia del disco | J | 0.24 gcm² |
Temperature di funzionamento | -20 ... 85 °C |
Download
Application note