Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari

Serie 22EKV

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 6
Coppia fino a:
1.2 Nm
Coppia intermittente fino a:
2 Nm
Rapporto di riduzione:
19 ... 23014
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
27.1 ... 47.1 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 22EKV 19:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.4 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 19 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 27.1 mm
Serie 22EKV 28:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.4 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 28 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 27.1 mm
Serie 22EKV 69:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 69 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22EKV 102:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 102 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22EKV 152:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 152 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22EKV 249:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 0.8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 249 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22EKV 369:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 369 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22EKV 546:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 546 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22EKV 809:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 809 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22EKV 896:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 896 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22EKV 1327:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1327 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22EKV 1966:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1966 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22EKV 2913:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 2913 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22EKV 3225:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3225 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22EKV 4315:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 4315 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22EKV 4778:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 4778 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22EKV 7078:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 7078 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22EKV 10486:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 10486 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22EKV 15534:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 15534 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22EKV 23014:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 23014 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 19
Coppia in servizio permanente, max. 0.4 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 77 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 27.1 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 28
Coppia in servizio permanente, max. 0.4 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 77 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 27.1 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 69
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 68 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 29 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 102
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 68 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 29 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 152
Coppia in servizio permanente, max. 0.8 Nm
Coppia intermittente, max. 1.6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 68 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 29 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 249
Coppia in servizio permanente, max. 0.8 Nm
Coppia intermittente, max. 1.6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 61 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 369
Coppia in servizio permanente, max. 1 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 61 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 546
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 61 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 809
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 61 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 896
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 32 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1327
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 32 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1966
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 32 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 2913
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 32 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 3225
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 4315
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 32 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 4778
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 7078
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 10486
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 15534
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 23014
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio/ceramica
Motori C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
2232 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2230 ... S
Commutazione metalli preziosi
2233 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2233 ... S
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Commutazione grafite
Motori passo-passo
AM2224 Serie  by FAULHABER
Serie AM2224
Bifase, 24 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 22EKV 19:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.4 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 19
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 27.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 28:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.4 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 28
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 27.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 69:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 69
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 102:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 102
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 152:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.8 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.6 Nm
Rapporto di riduzione: 152
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 249:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 0.8 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.6 Nm
Rapporto di riduzione: 249
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 369:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 369
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 546:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 546
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 809:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 809
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 896:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 896
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 1327:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 1327
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 1966:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 1966
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 2913:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 2913
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 3225:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 3225
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 4315:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 4315
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 4778:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 4778
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 7078:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 7078
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 10486:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 10486
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 15534:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 15534
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22EKV 23014:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2 Nm
Rapporto di riduzione: 23014
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.