Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 22E

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 6
Coppia fino a:
600 mNm
Coppia intermittente fino a:
1000 mNm
Rapporto di riduzione:
19 ... 23014
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
27.1 ... 47.1 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 22E 102:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 600 mNm |i : Rapporto di riduzione : 102 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22E 10486:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 10486 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 1327:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1327 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22E 152:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 400 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 800 mNm |i : Rapporto di riduzione : 152 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22E 15534:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 15534 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 1966:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1966 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22E 19:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 200 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 400 mNm |i : Rapporto di riduzione : 19 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 27.1 mm
Serie 22E 23014:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 23014 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 249:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 400 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 800 mNm |i : Rapporto di riduzione : 249 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22E 28:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 200 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 400 mNm |i : Rapporto di riduzione : 28 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 27.1 mm
Serie 22E 2913:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 2913 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22E 3225:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 3225 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 369:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 500 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 369 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22E 4315:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4315 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm
Serie 22E 4778:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4778 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 546:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 546 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22E 69:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 600 mNm |i : Rapporto di riduzione : 69 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 32.1 mm
Serie 22E 7078:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 7078 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 47.1 mm
Serie 22E 809:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 809 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.1 mm
Serie 22E 896:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 600 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1000 mNm |i : Rapporto di riduzione : 896 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 42.1 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 102
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 600 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 68 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 10486
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 46 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1327
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 54 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 152
Coppia in servizio permanente, max. 400 mNm
Coppia intermittente, max. 800 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 67 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 15534
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 46 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1966
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 19
Coppia in servizio permanente, max. 200 mNm
Coppia intermittente, max. 400 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 78 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 27.1 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 23014
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 46 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 249
Coppia in servizio permanente, max. 400 mNm
Coppia intermittente, max. 800 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 62 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 28
Coppia in servizio permanente, max. 200 mNm
Coppia intermittente, max. 400 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 77 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 27.1 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 2913
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 52 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 3225
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 49 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 369
Coppia in servizio permanente, max. 500 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 61 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 4315
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 51 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 4778
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 546
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 69
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 600 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 69 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.1 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 7078
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 47 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 47.1 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 809
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 59 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 37.1 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 896
Coppia in servizio permanente, max. 600 mNm
Coppia intermittente, max. 1000 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi plastica
Motori C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
2232 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2230 ... S
Commutazione metalli preziosi
2233 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2233 ... S
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Commutazione grafite
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM2224 Serie  by FAULHABER
Serie AM2224
Bifase, 24 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 22E 102:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 600 mNm
Rapporto di riduzione: 102
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 10486:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 10486
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 1327:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 1327
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 152:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 400 mNm
Coppia intermittente fino a: 800 mNm
Rapporto di riduzione: 152
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 15534:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 15534
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 1966:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 1966
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 19:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 200 mNm
Coppia intermittente fino a: 400 mNm
Rapporto di riduzione: 19
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 27.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 23014:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 23014
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 249:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 400 mNm
Coppia intermittente fino a: 800 mNm
Rapporto di riduzione: 249
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 28:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 200 mNm
Coppia intermittente fino a: 400 mNm
Rapporto di riduzione: 28
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 27.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 2913:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 2913
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 3225:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 3225
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 369:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 500 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 369
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 4315:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 4315
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 4778:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 4778
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 546:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 546
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 69:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 600 mNm
Rapporto di riduzione: 69
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 32.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 7078:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 7078
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 809:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 809
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.1 mm
Variante selezionate
Serie 22E 896:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 600 mNm
Coppia intermittente fino a: 1000 mNm
Rapporto di riduzione: 896
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 42.1 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.