Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Förderbänder

Das Fließband, das Henry Ford erstmals zur Massenproduktion einsetzte, war erst der Anfang. Heutzutage ist die Automatisierung der Industrieproduktion ohne Förderbänder nicht möglich. Das gilt umso mehr für kleinere Teile, wo maßgeschneiderte Systeme Teile aus Glas, Kunststoff oder Metall bewegen, ganz gleich, ob es sich um Büroklammern, Pillen, Schrauben oder Backwaren handelt. Robuste Materialien und langlebige, wartungsfreie Kleinstantriebe von FAULHABER garantieren eine hohe Verfügbarkeit über lange Zeiträume. Förderbänder für Kleinteile werden in den unterschiedlichsten Industriezweigen eingesetzt.

Fördern bedeutet Bewegung. Kleinteile stellen da besondere Anforderungen, denn sie geraten statistisch gesehen eher mal auf „Abwege" als große Objekte. Für eine reibungslose Produktion darf sich im Förderband jedoch nichts verklemmen. Die Zuverlässigkeit eines Förderbandes wird wesentlich vom Antrieb bestimmt. Kleinstantriebe gehorchen aber ihren eigenen Gesetzen. FAULHABER mit seiner langjährigen Erfahrung kann hier mit im Detail optimierten Antriebseinheiten dienen. Nicht nur die Motoren haben ihre Zuverlässigkeit in den unterschiedlichsten Anwendungen bewiesen, sondern auch die Getriebe. Hohe Eingangsdrehzahlen und großes Ausgangsdrehmoment stellen spezielle Anforderungen an Materialien, Zahngeometrie, Lagerstellen und vor allem an das Schmiermittel. Richtig dimensioniert sind diese Antriebsysteme dann für einen wartungsfreien, langjährigen Einsatz geeignet.

Hier sind bürstenlose DC-Motoren von FAULHABER eine ausgezeichnete Wahl. In hochkompakter Ausführung mit integriertem Speed Controller ermöglichen sie das präzise Steuern unterschiedlicher Bandgeschwindigkeiten. Sie sind präzise, haben eine extrem lange Lebensdauer und sind äußerst zuverlässig. Unsere eisenlosen DC-Motoren mit Edelmetallkommutierung sind die derzeit kompaktesten in der Branche und verfügen über integrierte hochauflösende Encoder, die für eine hoch präzise Positionierung und Drehzahlregelung sorgen.

Mit unserem umfangreichen Produktportfolio und mehr als 70 Jahren Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, auch für anspruchsvollste Förderaufgaben die jeweils beste Systemlösung zu finden.

Bürstenlose Motoren in modularen, kompakten Förderbändern für Kleinteile
Wartungsfrei
Äußerst langlebig
Äußerst zuverlässig
Robuste und dauerhafte Materialien
Hohe Antriebsdrehzahlen und Abtriebmomente
Bürstenlose Motoren in modularen, kompakten Förderbändern für Kleinteile
Application
Bürstenlose DC-Motoren
DC Motoren
Industrie & Automation
Motoren mit integrierter Elektronik

Wenn hohe Stückzahlen transportiert werden sollen, geht es nicht ohne Automatisierungstechnik. Das gilt auch für kleine Teile, zum Beispiel in der Montagetechnik. Dann sind auf die besonderen Anforderungen der Kleinteile abgestimmte Förderbänder das Mittel der Wahl. Robuste Materialien und…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.