Accessori Accessori FAULHABER - Freni, schede degli adattatori e altro ancora Oltre ai componenti di azionamento, FAULHABER offre una vasta gamma di accessori. I freni FAULHABER funzionano come un sis ...
Ulteriori informazioniAttuatori lineari ad azionamento diretto I motori passo-passo lineari di FAULHABER : semplicemente molto precisi I motori passo-passo lineari, noti anche come attuatori lineari ad azionamento diretto, ...
Ulteriori informazioniAttuatori lineari con riduttore Attuatori lineari con riduttore FAULHABER L: potenza e precisione Grazie alla riduzione di trasmissione, gli attuatori lineari con riduttore sono in grado di sostenere ...
Ulteriori informazioniFAULHABER B Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli Questi motori senza cave e senza ferro sono costruiti per aree di applicazione e condizioni ambientali molto impegnative, dal vuoto dello s ...
Ulteriori informazioniFAULHABER B-Flat Micromotori brushless CC piatti e motoriduttori brushless CC I servomotori brushless CC a quattro poli, dotati di esclusiva tecnologia a bobine piatte con tre avvolgimenti di rame pia ...
Ulteriori informazioniFAULHABER B-Flat SC Micromotori brushless CC piatti e motoriduttori DC a spazzole con controllo di velocità integrato I servomotori brushless CC con elettronica integrata si basano sui motori della se ...
Ulteriori informazioniFAULHABER B-Micro Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli, senza sensori I servomotori brushless CC e senza sensori sono utilizzabili anche nelle applicazioni più impegnative in cui lo spazio ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BHx Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli La serie BHx utilizza la tecnologia brushless a 2 poli basata su un design innovativo e robusto, allo scopo di fornire potenza elevata a ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BP4 Servomotori brushless CC con tecnologia a 4 poli I servomotori brushless CC a quattro poli della serie BP4 sono caratterizzati da coppie estremamente elevate, nonostante il design compat ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BRC Motori brushless CC con controllo di velocità integrato L’efficiente serie di motori con funzionamento fluido e silenzioso convince per la sua straordinaria vita utile. Nel funzionamento ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BX4 Servomotori brushless CC con tecnologia a 4 poli Dal funzionamento di avvio/arresto dinamico al controllo di velocità e al controllo di posizione integrato ad alta precisione in spazi di ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BX4 IMC Motori brushless CC compatti con controllo di posizione integrato Con la famiglia di motori BX4 IMC, FAULHABER offre un sistema di posizionamento compatto dalle prestazioni ecceziona ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BX4 SC Servomotori brushless CC con controllo di velocità integrato Gli azionamenti con controllo di velocità integrato uniscono i vantaggi dei servomotori brushless CC a un’elettronica di c ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BXT Motori piatti brushless con tecnologia a rotore esterno I motori a rotore esterno della serie BXT stabiliscono nuovi standard: grazie all’innovativa tecnologia degli avvolgimenti e al de ...
Ulteriori informazioniFAULHABER BXT SC Servomotori brushless CC con controllo di velocità integrato Gli azionamenti con controllo di velocità integrato combinano i vantaggi dei servomotori brushless CC con quelli di un’ele ...
Ulteriori informazioniFAULHABER CR Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite La commutazione in grafite altamente stabile e a bassa usura, i potentissimi magneti al neodimio e un contenuto di rame particolarmen ...
Ulteriori informazioniFAULHABER CXR Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite La serie CXR combina potenza, robustezza e controllo in forma compatta. Ciò è garantito dalla commutazione in grafite, da magneti al ...
Ulteriori informazioniControlli di posizione Controlli di posizone di FAULHABER : posizionamento preciso I controlli di posizione FAULHABER garantiscono un posizionamento preciso quando si impiegano motori DC , motori BLCD ...
Ulteriori informazioniControlli di velocità Controlli di velocità di FAULHABER : controllo preciso della velocità I controlli di velocità FAULHABER sono stati sviluppati appositamente per un funzionamento ottimale dei nost ...
Ulteriori informazioniControlli per motori passo-passo Controlli per motori passo-passo di FAULHABER - semplice messa in funzione I controlli per motori passo-passo di FAULHABER sono completamente programmabili e consenton ...
Ulteriori informazioni