Presse Achat
Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 3890 ... CR

Commutation graphite

Particularités clés
Tension nominale:
18 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
224 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
2911 mNm
Diamètre:
38 mm
Longueur:
90 mm
Avantages
Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Puissant aimant en terres rares
Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
Commutation graphite durable
Sans réluctance
Densité de puissance maximale
Variantes:
Série 3890H018CR
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 139 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5400 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2642 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 90 mm
Série 3890H024CR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 182 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5400 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2760 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 90 mm
Série 3890H036CR
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 222 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5400 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2887 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 90 mm
Série 3890H048CR
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 224 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2911 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 90 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.21 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.323 A
Couple de démarrageMH 2642 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 300 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.332 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 31.82 mNm/A
Constante de courantkI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 2 min⁻¹/mNm
InductanceL 60 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.4 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 161 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.21 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.323 A
Couple de démarrageMH 2642 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 300 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.332 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 31.82 mNm/A
Constante de courantkI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 2 min⁻¹/mNm
InductanceL 60 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.4 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 161 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.21 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.323 A
Couple de démarrageMH 2642 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 300 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.332 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 31.82 mNm/A
Constante de courantkI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 2 min⁻¹/mNm
InductanceL 60 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.4 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 161 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.36 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.242 A
Couple de démarrageMH 2760 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 225 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.443 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 42.43 mNm/A
Constante de courantkI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.9 min⁻¹/mNm
InductanceL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 168 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.36 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.242 A
Couple de démarrageMH 2760 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 225 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.443 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 42.43 mNm/A
Constante de courantkI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.9 min⁻¹/mNm
InductanceL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 168 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.36 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.242 A
Couple de démarrageMH 2760 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 225 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.443 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 42.43 mNm/A
Constante de courantkI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.9 min⁻¹/mNm
InductanceL 110 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 164 gcm²
Accélération angulaireαmax. 168 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 0.78 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.161 A
Couple de démarrageMH 2887 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 150 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.665 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 63.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.016 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 240 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 169 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 0.78 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.161 A
Couple de démarrageMH 2887 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 150 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.665 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 63.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.016 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 240 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 169 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 0.78 Ω
Rendement, max.ηmax. 87 %
Vitesse à viden0 5400 min⁻¹
Courant à videI0 0.161 A
Couple de démarrageMH 2887 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 150 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.665 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 63.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.016 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 240 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 169 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 1.38 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.121 A
Couple de démarrageMH 2911 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 112 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.887 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 84.86 mNm/A
Constante de courantkI 0.012 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 430 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 170 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 1.38 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.121 A
Couple de démarrageMH 2911 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 112 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.887 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 84.86 mNm/A
Constante de courantkI 0.012 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 430 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 170 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 1.38 Ω
Rendement, max.ηmax. 88 %
Vitesse à viden0 5500 min⁻¹
Courant à videI0 0.121 A
Couple de démarrageMH 2911 mNm
Couple de frottementMR 10 mNm
Constante de vitessekn 112 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.887 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 84.86 mNm/A
Constante de courantkI 0.012 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 1.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 430 µH
Constante de temps mécaniqueτm 3.3 ms
Inertie du rotorJ 171 gcm²
Accélération angulaireαmax. 170 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 1.9 / 4.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 910 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 550 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 6000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3890H018CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3890H018CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3890H024CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3890H024CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3890H036CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3890H036CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3890H048CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3890H048CR)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Accessoires
Adaptateur et câbles
Freins
MBZ Série  de FAULHABER
Série MBZ
Système électromagnétique à manque de courant
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 5010 S Série  de FAULHABER
Série MC 5010 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3890 ... CR de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3890H018CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 139 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2642 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 90 mm
Variante sélectionnées
Série 3890H024CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 182 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2760 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 90 mm
Variante sélectionnées
Série 3890H036CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 222 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2887 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 90 mm
Variante sélectionnées
Série 3890H048CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 224 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2911 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 90 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.