Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs à étages Série 12/5

Sans jeu angulaire

Particularités clés
Nombre des étages:
5 ... 9
Couple jusqu'à:
30 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
100 mNm
Rapport de reduction:
69.2 ... 2050
Diamètre:
12 mm
Longueur:
18.7 ... 27.1 mm
Avantages
Réducteurs à étages sans jeu
Construction tout en acier
Réducteurs précontraints
Variantes:
Série 12/5 69,2:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 69.2 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 18.7 mm
Série 12/5 161:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 161 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 20.8 mm
Série 12/5 377:1
n : Nombre des étages : 7 |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 377 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 22.9 mm
Série 12/5 879:1
n : Nombre des étages : 8 |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 879 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 25 mm
Série 12/5 2050:1
n : Nombre des étages : 9 |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 100 mNm |i : Rapport de reduction : 2050 |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 27.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 69.2
Couple permanent, max. 30 mNm
Couple intermittent, max. 100 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge Array
Longueur sans moteur L2 18.7 mm
Masse sans moteur, env. 11 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 161
Couple permanent, max. 30 mNm
Couple intermittent, max. 100 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge Array
Longueur sans moteur L2 20.8 mm
Masse sans moteur, env. 12 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 7
Rapport de reduction 377
Couple permanent, max. 30 mNm
Couple intermittent, max. 100 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge Array
Longueur sans moteur L2 22.9 mm
Masse sans moteur, env. 13 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 8
Rapport de reduction 879
Couple permanent, max. 30 mNm
Couple intermittent, max. 100 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge Array
Longueur sans moteur L2 25 mm
Masse sans moteur, env. 14 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 9
Rapport de reduction 2050
Couple permanent, max. 30 mNm
Couple intermittent, max. 100 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Jeu angulaire typique, sans charge Array
Longueur sans moteur L2 27.1 mm
Masse sans moteur, env. 15 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
1016 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1016 ... SR
Commutation métaux précieux
1024 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1024 ... SR
Commutation métaux précieux
1224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 1224 ... SR
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
1028 ... B Série  de FAULHABER
Série 1028 ... B
Technologie 2-pôles
1218 ... B Série  de FAULHABER
Série 1218 ... B
Technologie 2-pôles
1226 ... B Série  de FAULHABER
Série 1226 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs pas à pas
AM1020 Série  de FAULHABER
Série AM1020
Biphasé, 20 pas par tour
DM1220 Série  de FAULHABER
Série DM1220
Biphasé à aimant disque, 20 pas par tour, moteur micropas

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 12/5 69,2:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 30 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 69.2
Diamètre: 12 mm
Longueur: 18.7 mm
Variante sélectionnées
Série 12/5 161:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 30 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 161
Diamètre: 12 mm
Longueur: 20.8 mm
Variante sélectionnées
Série 12/5 377:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages: 7
Couple jusqu'à: 30 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 377
Diamètre: 12 mm
Longueur: 22.9 mm
Variante sélectionnées
Série 12/5 879:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages: 8
Couple jusqu'à: 30 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 879
Diamètre: 12 mm
Longueur: 25 mm
Variante sélectionnées
Série 12/5 2050:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages: 9
Couple jusqu'à: 30 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 100 mNm
Rapport de reduction: 2050
Diamètre: 12 mm
Longueur: 27.1 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.