Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Encoder Serie HEDL 5540

optischer Encoder, Digitalausgänge
3 Kanal, 500 Impulse, Line Driver

Eckdaten
Encoder Kanäle:
3
Betriebstemperaturbereich:
-40 ... 100 °C
Vorzüge
Hohe Signalgüte und Genauigkeit
Line Driver
Indexkanal
Varianten:
Serie HEDL 5540 A
nchannel : Encoder Kanäle : 3 |T : Betriebstemperaturbereich : -40 ... 100 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 500
Frequenzbereich, bisf 100 kHz
Ausgangssignal, rechteckig 2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal
BetriebsspannungUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 57 mA
PulsbreiteP 18035 °e
Index PulsbreiteP0 9035 °e
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu BΦ 9015 °e
Mess-SchrittS 9035 °e
SignalperiodeC 3605.5 °e
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = - pF)tr/tf 0.25 / 0.25 µs
Trägheitsmoment der ImpulsscheibeJ 0.6 gcm²
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Inkrementalencoder Serie HEDL 5540 von FAULHABER
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2057 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2057 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00064 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00064
Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie HEDL 5540 A
optischer Encoder, Digitalausgänge
3 Kanal, 500 Impulse, Line Driver
Eckdaten
Encoder Kanäle: 3
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 100 °C

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.