Presse Achat
Presse Achat

FAULHABER MCS

Servomoteur C.C. sans balais avec contrôleur de mouvement intégré

Les systèmes de contrôle du mouvement de la dernière génération V3.0 sont disponibles en trois classes de performance avec un couple continu de 76 à 160 mNm. Les entraînements intègrent un servomoteur C.C. sans balais, un codeur haute résolution et un contrôleur de mouvement dans une unité d‘entraînement complète compacte. Le grand nombre d‘interfaces de communication différentes, la contrôlabilité hautement dynamique, la conception robuste avec classe de protection IP 54 ainsi que le concept de raccordement selon la norme industrielle via des connecteurs M12 permettent une utilisation dans des environnements industriels allant de la technologie d‘automatisation à l‘aéronautique et l‘aérospatiale, en passant par la construction de machines industrielles spéciales et la robotique.

Avec des réducteurs de précision ou des systèmes de vis de haute qualité, on obtient des solutions système complètes pour une grande variété d‘applications différentes. Les systèmes peuvent être utilisés avec n‘importe quelle variante d‘interface, en tant qu‘axes autonomes ou en mode esclave sur différents dispositifs de commande maîtres. De plus, les multiples bibliothèques et notes d‘application disponibles par téléchargement sur le site Internet offrent des possibilités d‘usage flexibles. Toutes les fonctions des entraînements sont disponibles sans restriction via toutes les interfaces standard.

Dessin 3D de la famille FAULHABER MCS en vue dégagée
Particularités clés
Longueur:
75 ... 110 mm
Tension nominale:
24 V
Vitesse jusqu'à:
6200 °/s
Couple jusqu'à:
160 mNm
Puissance continue jusqu’à:
140 W
Couple maximal dans un espace d‘installation compact
Interfaces : RS232, CANopen, EtherCAT, configuration via USB
Disponible en option avec la classe de protection IP 54
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Concept de connecteur et de câble de raccordement standardisé
Peut être utilisé de manière universelle en mode esclave ou autonome
Fonctions étendues de protection et de diagnostic, LED d‘état locales

FAULHABER MCS

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.