Borstelloze DC-servomotoren met 2-polige technologie
Deze ijzerloze sleufloze motoren zijn gebouwd voor gebruik in zeer uitdagende toepassingsgebieden en omgevingsomstandigheden, van het vacuüm van de ruimte tot medische apparatuur. Ze zijn nauwkeurig, hebben een extreem lange operationele levensduur en zijn zeer betrouwbaar. Ze zijn verkrijgbaar met een grote verscheidenheid aan complementaire producten zoals hoge resolutie encoders en precisie tandwielkasten. Voor maximale integratie en verkleining van de afmetingen kunnen de standaard digitale Hall-sensoren in de motoren worden vervangen door optionele analoge (lineaire) Hall-sensoren, waardoor in de meeste toepassingen geen encoder nodig is.
Ervaren klussers weten intuïtief hoe ze een schroef moeten aandraaien: op gevoel. In de hobbykamer is dit over het algemeen genoeg om het juiste aanhaalkoppel te bereiken. In industriële productie is de vraag naar veilige schroeffixatie echter veel groter, want het is de intentie om...
De lucht- en ruimtevaartafdeling van Airbus heeft de eerste kunstmatige assistent voor astronauten ontwikkeld, CIMON genaamd. Sinds juni ondersteunt deze de bemanning van het Internationale Ruimtestation ISS bij verschillende experimenten. Ook wordt de geschiktheid van het hulpje om...
HANNOVER MESSE is the most important international platform and hot spot for industrial transformation - with excellent innovations or unusual products.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.