Nei motori passo-passo, il rotore compie un moto circolare in numerosi passi individuali. L'attivazione e la disattivazione mirata della corrente negli avvolgimenti dello statore consente di far spostare il rotore in determinate posizioni. Questa modalità di funzionamento lo rende fondamentalmente diverso dai motori elettrici convenzionali a rotazione continua.
Quando l'alimentazione è disattivata il rotore rimane nell'ultima posizione e i suoi magneti forniscono una coppia statica senza corrente. Questo si rivela particolarmente utile in molte applicazioni alimentate a batteria. Dato che il controllo del motore conta i passi compiuti si può dire che funge anche da encoder. In genere per il funzionamento non è necessario un encoder aggiuntivo.
Come sono fatti i motori motori passo-passo di FAULHABER?
I motori passo-passo di FAULHABER sono tutti dispositivi bifase, progettati come motori a magnete permanente o con magnete a disco. In quest'ultimo caso, fino a 25 coppie di poli sono disposte come fette di pizza sul magnete a disco del rotore. Gli avvolgimenti dello statore composti da uno o due pezzi sono posizionati perpendicolarmente rispetto al magnete a disco. Nei motori a magnete permanente il rotore consiste di una bussola di plastica che contiene piccoli magneti permanenti. Gli avvolgimenti sono alloggiati in uno statore composto da due pezzi. Il rotore gira tra le due metà dello statore.
Indipendentemente dal loro numero e dalla loro disposizione, gli avvolgimenti dello statore sono alimentati in alternanza in due fasi. Ad ogni fase il rotore si sposta di un segmento di polo magnetico. Queste due tipologie di motore passo-passo presentano entrambe una serie di vantaggi di progettazione rispetto ai motori DC tradizionali e ai motori passo-passo ibridi spesso utilizzati nei prodotti elettronici di massa.
Generalmente le tecnologie dei motori passo-passo convenzionali sono ottimizzate per una caratteristica in particolare, che può essere la velocità, la coppia o la precisione. I motori passo-passo di FAULHABER, invece, raggiungono le massime prestazioni in più categorie contemporaneamente. In termini di precisione di posizionamento, raggiungono i livelli massimi in assoluto. Ad esempio, con un motore passo-passo di FAULHABER con vite filettata, l'errore di posizione massimo può essere inferiore a due micron. Come tutti i motori prodotti da FAULHABER, anche i motori passo-passo si distinguono per la loro massima potenza in un ingombro ridottissimo.