Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Corrente nominale per fase (1 fase alimentate) | 5.3 A | |
Corrente nominale per fase (1 fase alimentata) | 12.2 A | |
Resistenza delle fasi | 0.35 Ω | |
Induttanza di fase (1kHz) | 0.7 mH | |
Coppia di tenuta (a tensione nominale in una fase) | 180 mNm | |
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) | 400 mNm | |
Coppia residua, tipica | 10 mNm | |
Inerzia del rotore | 9.4 ·10⁻⁷ kgm² | |
Passo angolare (full step) | 3.6 ° | |
Precisione angolare | 6 % | |
Accelerazione angolare, max. | 425 ·10³ rad/s² | |
Velocità fino a | 5000 min⁻¹ | |
– rotore max. ammissibile | 130 °C | |
Materiale della carcassa | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Massa | 250 g | |
Materiale del magnete | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Corrente nominale per fase (1 fase alimentate) | 2 A | |
Corrente nominale per fase (1 fase alimentata) | 4.6 A | |
Resistenza delle fasi | 2.2 Ω | |
Induttanza di fase (1kHz) | 5 mH | |
Coppia di tenuta (a tensione nominale in una fase) | 180 mNm | |
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) | 400 mNm | |
Coppia residua, tipica | 10 mNm | |
Inerzia del rotore | 9.4 ·10⁻⁷ kgm² | |
Passo angolare (full step) | 3.6 ° | |
Precisione angolare | 6 % | |
Accelerazione angolare, max. | 425 ·10³ rad/s² | |
Velocità fino a | 5000 min⁻¹ | |
– rotore max. ammissibile | 130 °C | |
Materiale della carcassa | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Massa | 250 g | |
Materiale del magnete | NdFeB |
Download
Application note