Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC in telecamere per il monitoraggio della temperatura di massa

Ottica a infrarossi e visori notturni

Tutti gli inquilini sono riusciti a uscire dall’edificio in fiamme, tranne uno. Due vigili del fuoco vogliono tentare un salvataggio all’ultimo secondo. Individuano la stanza, ma il fumo denso impedisce loro la vista. Nonostante il calore dell’incendio, una termocamera permette loro di avvistare un corpo grazie alla differenza di temperatura. Appena in tempo!

A differenza di molti animali, non siamo in grado di vedere la luce a infrarossi, nonostante a breve distanza ne percepiamo il calore sulla pelle. La termocamera «traduce» per i nostri occhi questa gamma di frequenze luminose, che altrimenti rimarrebbero invisibili senza altri ausili tecnici.

Esistono vari metodi fisici e tecnici per tradurre questa luce in frequenze visibili. In parole semplici, il segnale originale in ingresso è catturato dai componenti ottici e trasferito a un sistema opto-elettronico, che lo converte e lo inoltra sotto forma di impulsi luminosi nella gamma di frequenze visibili. Utilizzando un principio simile, i visori notturni rafforzano la luce debole.

I campi di applicazione delle termocamere e dei visori notturni sono numerosi: dal calcolo dell’efficienza energetica degli edifici alla misurazione della febbre senza contatto, dalla caccia alle applicazioni militari. In ogni caso, le onde elettromagnetiche vengono ricevute, focalizzate e dirette secondo un processo simile a quello impiegato in fotografia e con l’uso degli stessi elementi ottici: per mettere a fuoco e zoomare si spostano le lenti, si impostano le aperture, si posizionano i filtri e si azionano gli otturatori.

I micromotori DC a spazzole della serie 1524 ... SR con commutazione in metallo prezioso sono ideali per questi compiti. Per i motori passo-passo DM 0620, lo spazio è più che sufficiente anche nelle dimensioni estremamente compatte delle microlenti. In aggiunta a una vasta gamma di motori, FAULHABER fornisce anche riduttori, encoder e altri accessori adatti.

Motori DC in telecamere per il monitoraggio della temperatura di massa
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Azionamento di posizionamento economicamente vantaggioso senza encoder
Possibilità di cambio di direzione estremamente veloce per una rapida messa a fuoco
Motori DC in telecamere per il monitoraggio della temperatura di massa
Application

La pandemia del Corona ha chiaramente dimostrato al mondo intero cosa può fare un virus altamente contagioso. Turisti e viaggiatori hanno involontariamente contribuito a diffondere la malattia. Individuare le persone infette all'arrivo negli aeroporti è fondamentale per prevenire una potenziale…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.