Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC in piattaforma di montaggio giroscopico per riprese oceaniche

Movimento di telecamera

È il minuto finale dei tempi supplementari: leggermente sulla destra, a circa 18 metri dalla porta, sta per essere battuto il calcio di punizione che deciderà le sorti dell’incontro. Il giocatore che si appresta a tirare è noto per le sue parabole. La telecamera cattura ogni goccia di sudore e la massima concentrazione sul suo volto. La telecamera è montata su un braccio ed è puntata con precisione sul potenziale eroe della serata grazie ai motori FAULHABER.

Nelle riprese cinematografiche rimangono spesso nell’ombra, mentre nelle dirette live degli eventi sportivi a volte capita di vederle in azione: sono le gru, mobili e leggere, con una telecamera all’estremità del braccio. Grazie alla visuale dall’alto, consentono di effettuare riprese spettacolari, apprezzate dai tifosi sia dal vivo che in slow motion. Con un’incredibile velocità e precisione, la gru e la telecamera individuano l’angolo visivo perfetto per riprodurre magicamente ogni azione sullo schermo e cogliere ogni dettaglio fondamentale.

Si utilizzano gru simili anche per i documentari naturalistici, ad esempio nella realizzazione dei tradizionali reportage su balene, foche e pinguini. I bracci, in questo caso, sono montati su barche o navi. In tali situazioni, la telecamera deve riuscire a mettere a fuoco velocemente l’animale osservato non appena compare. Per garantire che l’immagine non traballi continuamente, è necessario anche compensare il movimento del mezzo marino. Questo avviene per mezzo di giroscopi e motori elettrici che rispondono con estrema rapidità, ma si avviano in modo delicato e fluido, ad esempio il motore DC da 24 V di FAULHABER con diametro di 38 mm e riduttore planetario abbinato.

L’orientamento del supporto della telecamera telecomandata all’estremità del braccio della gru è determinato da piccoli motori DC ad alte prestazioni con massa ridotta e dimensioni compatte. Questi devono anche essere in grado di accelerare dolcemente e senza ritardi, con un’erogazione molto omogenea della potenza. FAULHABER fornisce la soluzione di azionamento ottimale e di alta qualità anche per quest’applicazione.

Controlli di posizione in gru di costruzione leggera per riprese cinematografiche e televisive
Massima precisione ed affidabilità
Durate di vita estremamente lunghe
Peso ridotto
Possibilità di cambio di direzione estremamente veloce per una rapida messa a fuoco
Mercato ottico LMP Lux media Plan porta di calcio
Application

I tifosi vogliono essere più vicini e i media devono fare in modo di riuscirci: sia che si tratti di un leggero tremolio al labbro dell'allenatore, di una controversa decisione al millimetro o di eventi irripetibili. In questa competizione all'immagine più spettacolare, a vincere sono le telecamere…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.