Presse Achat
Presse Achat

Moteurs pas à pas Série DM52100S

Biphasé à aimant disque
100 pas par tour

Particularités clés
Couple de maintien (courant boosté):
174 mNm
Pas angulaire:
3.6 °
Diamètre:
52 mm
Longueur:
20.3 mm
Avantages
Entraînement de positionnement économique sans codeur
Densité de puissance élevée
Très forte accélération
Possibilité de changement de direction extrêmement rapide
Durable
Large plage de températures de fonctionnement
Fonctionnement possible en mode pas entier, demi-pas ou micro-pas
Inertie du rotor très faible
Variantes:
Série DM52100S2R330000
MH Boost : Couple de maintien (courant boosté) : 174 mNm |∡ angle : Pas angulaire : 3.6 ° |Ø : Diamètre : 52 mm |L : Longueur : 20.3 mm
Série DM52100S2R130000
MH Boost : Couple de maintien (courant boosté) : 174 mNm |∡ angle : Pas angulaire : 3.6 ° |Ø : Diamètre : 52 mm |L : Longueur : 20.3 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Courant nominale par phase (1 phase alimentée) 3.3 A
Courant boosté par phase (1 phase alimentée) 5 A
Résistance de phase 0.7 Ω
Inductance de phase (1kHz) 1.3 mH
Couple de maintien (courant nominal dans 1 phase) 116 mNm
Couple de maintien (courant boosté) 174 mNm
Couple résiduel, typ. 7 mNm
Amplitude de la fcém 2.2 V/k step/s
Constante de temps électrique 1.8 ms
Inertie du rotor 8 ·10⁻⁷ kgm²
Pas angulaire 3.6 °
Précision angulaire 6 %
Accélération angulaire, max. 217 ·10³ rad/s²
Vitesse jusqu'à 5000 min⁻¹
Fréquence de résonance 60 Hz
Résistances thermiques 10 K/W
Constantes de temps thermiques 14 min
Température d'utilisation -20 ... 50 °C
Température des bobines, max. 130 °C
Matériau du boîtier Polysulfure de phénylène (PPS)
Masse 185 g
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Courant nominale par phase (1 phase alimentée) 1.3 A
Courant boosté par phase (1 phase alimentée) 1.9 A
Résistance de phase 4.4 Ω
Inductance de phase (1kHz) 8 mH
Couple de maintien (courant nominal dans 1 phase) 116 mNm
Couple de maintien (courant boosté) 174 mNm
Couple résiduel, typ. 7 mNm
Amplitude de la fcém 5.82 V/k step/s
Constante de temps électrique 1.8 ms
Inertie du rotor 8 ·10⁻⁷ kgm²
Pas angulaire 3.6 °
Précision angulaire 6 %
Accélération angulaire, max. 217 ·10³ rad/s²
Vitesse jusqu'à 5000 min⁻¹
Fréquence de résonance 60 Hz
Résistances thermiques 10 K/W
Constantes de temps thermiques 14 min
Température d'utilisation -20 ... 50 °C
Température des bobines, max. 130 °C
Matériau du boîtier Polysulfure de phénylène (PPS)
Masse 185 g
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Courbes mesurées avec une inertie de charge 1,49·10-5 kgm2, avec le moteur DM52100S2R330000 utilisant un contrôleur Technosoft IDS640 en mode de contrôle sin/cos, 256 micro-pas pour pas entier et un courant de phase de crête de 3,3 A.

Zone d'exploitation

Courbes mesurées avec une inertie de charge 1,49·10-5 kgm2, avec le moteur DM52100S2R330000 utilisant un contrôleur Technosoft IDS640 en mode de contrôle sin/cos, 256 micro-pas pour pas entier et un courant de phase de crête de 3,3 A.

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
pdf
AN 006-001 - Linear motion – Maximal axial loads
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
Moteurs pas à pas Série DM52100S de FAULHABER
Moteurs pas à pas Série DM52100S de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série DM52100S2R330000
Biphasé à aimant disque
100 pas par tour
Particularités clés
Couple de maintien (courant boosté): 174 mNm
Pas angulaire: 3.6 °
Diamètre: 52 mm
Longueur: 20.3 mm
Variante sélectionnées
Série DM52100S2R130000
Biphasé à aimant disque
100 pas par tour
Particularités clés
Couple de maintien (courant boosté): 174 mNm
Pas angulaire: 3.6 °
Diamètre: 52 mm
Longueur: 20.3 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.