Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

FAULHABER BX4 IMC

Motori brushless CC compatti con controllo di posizione integrato

Con la famiglia di motori BX4 IMC, FAULHABER offre un sistema di posizionamento compatto dalle prestazioni eccezionali. Grazie al controllo di posizione integrato lungo appena 18 mm questo azionamento è il sistema con controllo di posizione più compatto sul mercato. È disponibile in due diverse lunghezze ed è contraddistinto da un eccellente rapporto volume/prestazioni. Il design adattato al diametro ottimizza lo spazio e le risorse, fornendo una soluzione completa e, al contempo, efficiente e altamente dinamica.

Grazie all'interfaccia RS232, l'azionamento con controllo di posizione integrato può essere controllato sia da PC che mediante un master incorporato. La versione CANopen assicura un'integrazione senza intoppi nelle reti per l'automazione industriale. La famiglia di azionamenti compatti BX4 IMC può essere combinata con molti componenti della gamma FAULHABER, tra cui i riduttori compatti GPT o gli attuatori lineari 22L. Trovano impiego in numerosi segmenti di mercato, tra cui la tecnologia medicale e di laboratorio, la tecnologia di automazione, la robotica e la costruzione di macchine speciali.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER BX4 Cx in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
49.6 ... 67.6 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Velocità fino a:
13000 min⁻¹
Coppia fino a:
27 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
15.1 W
Ampia gamma di velocità: da 1 a 13.000 min-1
Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Requisiti di cablaggio minimi
Compatibilità elettromagnetica EMC con certificazione CE
Design conforme al diametro

FAULHABER BX4 IMC

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.