dynamique extrêmement élevée. On les utilise principalement en combinaison avec un codeur de la série IE2 , qui ajoute seulement deux millimètres à la longueur totale de l’unité. On obtient ainsi d’excellentes ...
Plus d'infod’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00064 Accessoires Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Fiche [...] d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00144 Accessoires Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » PA2 Fiche technique (PDF) Configurer [...] Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00085 Accessoires Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall) Fiche ...
Plus d'infoDétails sur le produit 2607 ... SR IE2-16 Micromoteurs C.C. plats Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 26 mm L Longueur 9.2 mm U N Tension nominale 6 ... 24 V [...] Puissance continue jusqu’à 1.12 W Start Drive Calculator Configurer Détails sur le produit 1506 ... SR IE2-8 Micromoteurs C.C. plats Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre [...] Tension nominale 3 ... 12 V M D Couple jusqu'à 30 mNm Configurer Détails sur le produit 1512 ... SR IE2-8 Motoréducteurs C.C. Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre ...
Plus d'infoConfigurer Détails sur le produit IE2-400 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 50 - 400 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à [...] Configurer Détails sur le produit IE2-1024 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 64 - 1024 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à [...] Détails sur le produit IEH2-4096 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à ...
Plus d'infoaxe avec aimant de capteur à 2 pôles est de conception simple et robuste. Grâce à ses caractéristiques modulaires que FAULHABER a déjà adoptées pour la série de codeurs IE3, le codeur IEP3 représente une ...
Plus d'infopossibles avec/sans « Line Driver » (RS422) ? Sans « Line Driver », des longueurs de ligne jusqu'à 1-2 m sont possibles avec des codeurs incrémentaux. Dans certains cas, le fonctionnement peut dépendre d'autres [...] position actuelle par rapport à la valeur de consigne. Pour les produits plus récents, tels que IER3 et IE3, cette information est fournie dans les fiches techniques. Vous trouverez plus de détails sur la précision [...] CEM ? Des mesures de protection supplémentaires sont déjà intégrées dans certains codeurs, tels que IE3 et IER3. D'une manière générale, les limites spécifiées (p. ex. plage de tension d'alimentation) dans ...
Plus d'infode réduire les pertes au minimum. Pour une détection précise de la position, les codeurs de la série IE3-1024 sont montés directement sur les servomoteurs. Disponibles en différentes résolutions, les codeurs [...] entièrement intégrés dans les versions de moteur en boîtier, ce qui allonge l'entraînement de seulement 6,2 mm. Le contrôle de la vitesse est réalisé par les capteurs numériques à effet Hall intégrés dans les ...
Plus d'info