FAULHABER BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘ [...] vie Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 2232 ... BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 33.8 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infodynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 SC 2232 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 [...] Détails sur le produit 3242 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 32 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 IMC Moteurs C.C. sans balais compacts avec contrôleur de mouvement intégré Avec la famille de moteurs BX4 IMC, FAULHABER met à disposition un système de positionnement compact aux performances [...] programmation Câblage minimal requis Fonctionnement souple FAULHABER BX4 IMC NEW 2232 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique [...] Puissance continue jusqu’à 10.5 W Configurer Détails sur le produit NEW 2250 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) Ø Diamètre ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'infoFiche technique (PDF) Ø Diamètre 15 mm L Longueur 25.4 mm U N Tension nominale 9 ... 15 V M D Couple jusqu'à 1.9 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.4 W Configurer Détails sur le produit 1935 ... BRC [...] Diamètre 19 mm L Longueur 35 mm U N Tension nominale 6 ... 12 V M D Couple jusqu'à 4.4 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.8 W Configurer Détails sur le produit 2214 ... BXT H SC Servomoteurs C.C. sans balais [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'infoFAULHABER BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre compact [...] sont disponibles Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique FAULHABER BP4 2264 ... BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 64 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infode protection et de diagnostic, LED d‘état locales FAULHABER MCS MCS 3242 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 75 mm [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3242 ... BX4 RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) L Longueur [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3268 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 101 mm ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] FAULHABER BX4 Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘installation restreints, le système modulaire BX4 flexible [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] Couple statique 2.4 mNm Start Drive Calculator Configurer Détails sur le produit AM1524 Moteurs pas à pas Biphasé, 24 pas par tour Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 15 mm L Longueur 16.4 mm ∡ angle Pas angulaire ...
Plus d'infomonotour peut être combiné à des moteurs de la série B à partir d’un diamètre de 24 mm, et des séries BX4 et BP4 . Il est équipé d'un « Line Driver » qui élimine les interférences électromagnétiques pendant la [...] et peut être combiné à des moteurs de la série B à partir d’un diamètre de 24 mm, et des séries BX4 et BP4 . Le « Line Driver » intégré élimine les interférences électromagnétiques et assure la transmission [...] SSI avec le protocole BISS-C Fréquence d’horloge jusqu'à: 2 MHz Courant de sortie jusqu'à: 4 mA Température d'utilisation: -40 ... 100 °C Câblage minimal requis Informations d'angle absolu ...
Plus d'infopour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall) Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00086 Accessoires Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall) Fiche technique ...
Plus d'info