Grâce à leur conception spéciale, les moteurs sans balais de FAULHABER comme ceux de notre série BX4 de 22 mm, sont parfaitement adaptés à ces applications de haute performance, avec des exigences très [...] Systèmes d'entraînement pour l'automatisation pharmaceutique FAULHABER BX4 Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement ...
Plus d'inforobots à conduite autonome indépendants sont un composant décisif du concept de l’« Intralogistique 4.0 ». Ils sont utilisés aussi bien pour le stockage que pour le prélèvement et la préparation de l'expédition [...] en sont un exemple. Une unité d'entraînement composée d'un servomoteur C.C. sans balais de la série BX4 de FAULHABER, d'un contrôleur de mouvement intégré et d'un réducteur planétaire , assure un positionnement [...] des véhicules doit tenir le plus longtemps possible. Les servomoteurs C.C. sans balais de la série BP4 , par exemple, sont adaptés pour entraîner des roues, la force du moteur pouvant être transférée aux ...
Plus d'infomaintenance Systèmes d'entraînement pour la robotique agricole FAULHABER BX4 Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement ...
Plus d'infovitesse intégrés offrent un niveau supérieur de compacité. Dans la configuration avec nos moteurs BX4 de 22 mm, la commande de vitesse variable adaptée au moteur est garantie par un contrôleur de vitesse ...
Plus d'infodouces à des niveaux sonores très bas et une grande fiabilité. Un moteur sans balais de la famille BX4 , par exemple, est un excellent choix pour actionner le store de la fenêtre, éliminer l'éblouissement ...
Plus d'info