Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Vis filetée Série M1,2 x 0,25 x L1

pour positionnement linéaire

Particularités clés
Pas de vis:
0.25 mm
Diamètre nominal:
1.2 mm
Avantages
Entraînement de positionnement économique sans codeur
Haute précision
Vaste gamme de vis
Livraison rapide pour les longueurs standards
Flexibilité grâce aux écrous et roulements à billes en option
Longueurs spéciales sur demande
Variantes:
Série M1,2 x 0,25 x 15
Ph : Pas de vis : 0.25 mm |Ø : Diamètre nominal : 1.2 mm
Série M1,2 x 0,25 x 7,5
Ph : Pas de vis : 0.25 mm |Ø : Diamètre nominal : 1.2 mm
Série M1,2 x 0,25 x L1
Ph : Pas de vis : 0.25 mm |Ø : Diamètre nominal : 1.2 mm
Actuateurs linéaires à entraînement direct Série M1,2 x 0,25 x L1 de FAULHABER
Actuateurs linéaires à entraînement direct Série M1,2 x 0,25 x L1 de FAULHABER
Actuateurs linéaires à entraînement direct Série M1,2 x 0,25 x L1 de FAULHABER
Moteurs pas à pas
FAULHABER AM
AM0820 Série  de FAULHABER
Série AM0820
Biphasé, 20 pas par tour
AM1020 Série  de FAULHABER
Série AM1020
Biphasé, 20 pas par tour
FAULHABER DM-Micro
DM0620 Série  de FAULHABER
Série DM0620
Biphasé à aimant disque, 20 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
Votre choix
Variante sélectionnées
Série M1,2 x 0,25 x 15
pour positionnement linéaire
Particularités clés
Pas de vis: 0.25 mm
Diamètre nominal: 1.2 mm
Variante sélectionnées
Série M1,2 x 0,25 x 7,5
pour positionnement linéaire
Particularités clés
Pas de vis: 0.25 mm
Diamètre nominal: 1.2 mm
Variante sélectionnées
Série M1,2 x 0,25 x L1
pour positionnement linéaire
Particularités clés
Pas de vis: 0.25 mm
Diamètre nominal: 1.2 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.