Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Planetengetriebe Serie 22E

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
1000 mNm
Untersetzung:
19 ... 23014
Durchmesser:
22 mm
Länge:
27.1 ... 47.1 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 22E 102:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 600 mNm |i : Untersetzung : 102 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.1 mm
Serie 22E 10486:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 10486 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 1327:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 1327 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 42.1 mm
Serie 22E 152:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 400 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 800 mNm |i : Untersetzung : 152 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.1 mm
Serie 22E 15534:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 15534 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 1966:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 1966 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 42.1 mm
Serie 22E 19:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 200 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 19 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 27.1 mm
Serie 22E 23014:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 23014 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 249:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 400 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 800 mNm |i : Untersetzung : 249 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.1 mm
Serie 22E 28:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 200 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 28 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 27.1 mm
Serie 22E 2913:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 2913 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 42.1 mm
Serie 22E 3225:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 3225 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 369:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 500 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 369 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.1 mm
Serie 22E 4315:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 4315 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 42.1 mm
Serie 22E 4778:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 4778 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 546:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 546 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.1 mm
Serie 22E 69:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 300 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 600 mNm |i : Untersetzung : 69 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 32.1 mm
Serie 22E 7078:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 7078 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 47.1 mm
Serie 22E 809:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 809 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 37.1 mm
Serie 22E 896:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 600 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1000 mNm |i : Untersetzung : 896 |Ø : Durchmesser : 22 mm |L : Länge : 42.1 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 102
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 600 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 68 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 10486
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 46 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1327
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 54 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 152
Dauerdrehmoment, max. 400 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 800 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 67 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 15534
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 46 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1966
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 19
Dauerdrehmoment, max. 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 78 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 27.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 23014
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 46 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 249
Dauerdrehmoment, max. 400 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 800 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 62 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 37.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 28
Dauerdrehmoment, max. 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 77 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 27.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 2913
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 52 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 3225
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 49 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 369
Dauerdrehmoment, max. 500 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 61 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 37.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 4315
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 51 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 4778
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 546
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 37.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 69
Dauerdrehmoment, max. 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 600 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 69 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 7078
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 47 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 47.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 809
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 37.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 20 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 896
Dauerdrehmoment, max. 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1000 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Kunststoff
DC-Motoren
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2230 ... S
Edelmetallkommutierung
2233 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2233 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 22E 102:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 600 mNm
Untersetzung: 102
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 10486:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 10486
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 1327:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 1327
Durchmesser: 22 mm
Länge: 42.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 152:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 400 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 800 mNm
Untersetzung: 152
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 15534:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 15534
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 1966:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 1966
Durchmesser: 22 mm
Länge: 42.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 19:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 19
Durchmesser: 22 mm
Länge: 27.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 23014:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 23014
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 249:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 400 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 800 mNm
Untersetzung: 249
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 28:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 200 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 28
Durchmesser: 22 mm
Länge: 27.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 2913:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 2913
Durchmesser: 22 mm
Länge: 42.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 3225:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 3225
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 369:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 500 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 369
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 4315:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 4315
Durchmesser: 22 mm
Länge: 42.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 4778:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 4778
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 546:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 546
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 69:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 300 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 600 mNm
Untersetzung: 69
Durchmesser: 22 mm
Länge: 32.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 7078:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 7078
Durchmesser: 22 mm
Länge: 47.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 809:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 809
Durchmesser: 22 mm
Länge: 37.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22E 896:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 600 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1000 mNm
Untersetzung: 896
Durchmesser: 22 mm
Länge: 42.1 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.