Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite
La serie CXR combina potenza, robustezza e controllo in forma compatta. Ciò è garantito dalla commutazione in grafite, da magneti al neodimio di alta qualità e dal collaudato avvolgimento del rotore FAULHABER.
Il potente magnete al neodimio conferisce ai motori un’elevata densità di potenza con una coppia continua da 3,6 a 40 mNm. Gli elevati dati prestazionali e le dimensioni compatte aprono un ampio spettro di possibili applicazioni con un rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato. L’azionamento standard può essere combinato con encoder ottici o magnetici ad alta risoluzione per applicazioni con precisi compiti di controllo della velocità o di posizionamento. È disponibile un'ampia e ottimale selezione di riduttori per ampliare la gamma di requisiti che questa serie è in grado di soddisfare.
Lo «smart farming» rappresenta una parte importante della risposta a questa domanda cruciale: altissima efficienza nella produzione di cibo attraverso l’uso mirato delle più recenti tecnologie, supportate dal computer e, dove possibile, completamente automatizzate. I semi sono...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
Advanced Engineering is a unique and innovative trade show platform. It covers the entire cycle of product development: Design and prototyping, materials, electronics and connectivity.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.