Dal funzionamento di avvio/arresto dinamico al controllo di velocità e al controllo di posizione integrato ad alta precisione in spazi di installazione ristretti, il sistema modulare flessibile BX4 può essere abbinato a un’ampia varietà di attacchi per riduttore e vite filettata, e offre soluzioni personalizzate per un’ampia gamma di applicazioni.
La lunga vita utile, l’elevata coppia e un design innovativo e compatto sono ulteriori caratteristiche eccezionali di questa famiglia di prodotti a 4 poli.
La fluidità di funzionamento, le basse vibrazioni e la bassa rumorosità consentono l’impiego di questi motori in mercati sensibili, come la tecnologia medicale, oltre che in settori di mercato come la tecnologia di automazione, la robotica e la costruzione di macchine.
I ricercatori sperano di essere presto in grado di combattere le cellule tumorali senza danneggiare i tessuti sani, grazie ai cosiddetti biofarmaci. Questi nuovi componenti attivi individuano caratteristiche molecolari specifiche delle cellule anomale e contribuiscono a distruggerle...
Se il robot prelevatore TORU di Magazino è così versatile è grazie ai microazionamenti e ai controlli di posizione di FAULHABER. Alla luce della crescita costante registrata dal settore delle vendite online, la logistica e i flussi di materiali sono terreno fertile per il processo...
Automate brings the greatest minds and solutions in automation together under one roof. Here, you’ll have access to over 20,000 decision makers from around the world—spanning 40+ industries and performing every type of application.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.