Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles
La série BHx utilise la technologie sans balais à 2 pôles basée sur une conception innovante et robuste pour fournir une puissance élevée dans un format compact. Ces moteurs sont disponibles en 2 versions distinctes pour répondre à un vaste éventail d‘exigences applicatives : la variante BHT est destinée à un couple élevé pour les grands cycles impulsifs tandis que le modèle BHS est axé sur une vitesse très élevée pour une utilisation continue.
La série BHx est capable d‘entraîner une charge variable avec une fluctuation minimale de la vitesse afin de garantir un comportement sans à-coups à vitesse constante. De plus, la faible inertie et le temps de réaction réduit des moteurs permettent également une dynamique élevée. Ces caractéristiques font de la série BHx la solution idéale pour le fonctionnement à grande vitesse et le positionnement précis rapide, en particulier en fonctionnement intermittent avec un codeur haute résolution intégré. La série BHx présente un niveau de vibrations et un niveau sonore faibles pour réduire la fatigue et le stress humains dans l‘environnement d‘application. Le haut rendement des moteurs minimise la génération de chaleur et contribue à augmenter le confort lorsqu‘ils sont utilisés comme outils à main.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Il y a beaucoup d'expériences dont on se passerait bien. C'est très certainement le cas pour la plupart des opérations sous anesthésie générale avec ventilation artifi cielle. Cependant, nous avons aujourd'hui un avantage décisif par rapport aux générations précédentes : les...
Les joueurs de football Lukas Podolski et Jérôme Boateng en ont un, l'ancienne nageuse professionnelle Franziska van Almsick aussi. Même des stars de la chanson comme Robbie Williams ou Madonna ont des images – dans la peau.
Depuis quelques années, les tatouages sont à la mode et...
The Robotics Summit & Expo is a multifaceted educational forum and expo dedicated to addressing the issues involved with the design, development, manufacture and delivery of commercial robotics and intelligent systems products and services.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.