Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

Trasportatori

La catena di montaggio introdotta da Henry Ford nella produzione di massa è stata solo l'inizio. Oggi, l'automazione nella produzione industriale non è possibile senza nastri trasportatori. Questo vale ancor di più per i componenti più piccoli, dove sistemi su misura spostano pezzi in vetro, plastica o metallo indipendentemente che si tratti di graffette, pillole, viti o prodotti da forno. I materiali robusti e i microazionamenti di lunga durata ed esenti da manutenzione di FAULHABER garantiscono un'elevata disponibilità per lunghi periodi di tempo. I nastri trasportatori per piccole parti sono utilizzati in una vasta gamma di settori.

Trasportare significa muovere. Le piccole parti presentano qui sfide speciali, in quanto, statisticamente, sono più inclini a “smarrirsi” rispetto ad oggetti di grandi dimensioni. Per una produzione fluida, tuttavia, è essenziale che nulla venga bloccato nel nastro trasportatore. L'affidabilità di un nastro trasportatore è in gran parte determinata dall'azionamento. I microazionamenti, tuttavia, obbediscono alle proprie regole. Con la sua pluriennale esperienza, FAULHABER è in grado di fornire unità di azionamento ottimizzate nei minimi dettagli. Oltre ai motori, anche i riduttori hanno dimostrato la loro affidabilità in un'ampia gamma di applicazioni. Elevate velocità di ingresso e un'alta coppia di uscita pongono esigenze particolari in termini di materiali, geometria dei denti, cuscinetti e, soprattutto, lubrificante. Dimensionati correttamente, questi sistemi di azionamento sono quindi adatti ad un uso a lungo termine senza manutenzione.

I motori brushless CC di FAULHABER rappresentano un'ottima scelta. Data la loro forma estremamente compatta con controllo di velocità integrato, consentono un controllo preciso di diverse velocità del nastro. Sono precisi, hanno una durata operativa estremamente lunga e sono altamente affidabili. I nostri motori DC senza ferro e con commutazione in metallo prezioso, oltre ad essere attualmente i più compatti del settore, sono dotati di encoder integrati ad alta risoluzione per un posizionamento e un controllo della velocità ad alta precisione.

Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti e alla nostra esperienza di più di 70 anni, vi aiuteremo a trovare la miglior soluzione di sistema anche per le più complesse applicazioni con nastri trasportatori.

Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti
Senza manutenzione
Durate di vita estremamente lunghe
Elevata affidabilità
Materiali resistenti e duraturi
Elevate velocità di ingresso e elevata coppia di uscita
Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti
Application
Industria e automazione
Motori DC
Motori brushless CC
Motori con elettronica integrata
Microazionamenti per un funzionamento affidabile

Quando si tratta di trasportare grandi quantità, la tecnologia di automazione riveste un ruolo assolutamente fondamentale. Questo vale anche in caso di parti piccole, come nella tecnologia di assemblaggio. In questo caso, i nastri trasportatori fatti su misura per soddisfare i requisiti speciali di…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.