Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per pompe volumetriche

Pompe

Il dosaggio in funzione del volume ha dato prova, nella pratica, di essere il metodo più semplice e più flessibile dato che la sostanza (pasta saldante, materiale adesivo, lubrificante, isolante o sigillante) che deve essere applicata deve essere “soltanto” portata alla punta di dosaggio grazie a delle pompe che forniscono delle quantità uniformi. I dosatori di precisione devono essere i più compatti possibili in modo da poter essere facilmente integrati nei sistemi di produzione. Pertanto, richiedono azionamenti piccoli e potenti che abbiano la miglior dinamica possibile e possano essere controllati con precisione. In altre parole: FAULHABER!

La diffusione della miniaturizzazione nel settore dell'automazione sta portando a dover soddisfare requisiti ancora più elevati in termini di dosaggio ottimale di quantità piccolissime. Tanto nell'elettronica quanto nella micromeccanica è necessario che paste saldanti, materiali adesivi, lubrificanti, composti isolanti e sigillanti siano applicati con precisione nei punti in cui sono richiesti, al giusto dosaggio, senza fuoriuscite o gocciolamenti. Il dosaggio automatico di piccole quantità in modo mirato non è una questione semplice. Infatti, richiede un know-how dettagliato e una forza innovativa.

Gli azionamenti miniaturizzati rappresentano la migliore fonte di energia per le pompe di dosaggio ad alta precisione. Offrono prestazioni elevate in un design compatto e sono controllabili con precisione: due caratteristiche essenziali per un'unità di dosaggio.

La gamma di prodotti FAULHABER vi propone un'ampia gamma di soluzioni di azionamento, a seconda delle vostre esigenze specifiche. La commutazione a spazzole di un micromotore DC con encoder e riduttore di precisione ausiliario consente il controllo tramite la regolazione della larghezza degli impulsi e permette di cambiare il senso di rotazione. Gli encoder e i riduttori planetari dello stesso diametro del motore consentono forme costruttive molto sottili, anche per pressioni di alimentazione più elevate e, di conseguenza, per coppie più elevate.

Per quanto riguarda i motori DC a commutazione elettronica, le nostre soluzioni con controlli di velocità integrati offrono un ulteriore livello di compattezza. Nella configurazione con i nostri motori BX4 di 22 mm, il controllo di velocità variabile adattato al motore è garantito da un controllo di velocità che ha lo stesso diametro del motore e che è montato sul retro del motore. Inoltre, il design brushless migliora la vita utile e l'affidabilità dell'azionamento.

Motori DC per pompe volumetriche
Prestazioni elevate in un design compatto
Possibilità di controllo con precisione
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro
Motori DC per pompe volumetriche
Application

Al giorno d’oggi, l’elettronica moderna e la meccanica ad alta precisione consentono la miniaturizzazione di molti oggetti di uso quotidiano e di applicazioni industriali. Le micropompe a ingranaggi anulari per l’erogazione di fluidi ne sono un ottimo esempio. Il loro design semplice privo di…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.