Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motore brushless a 4 poli di Faulhaber a pinza schunk header

Pinze elettriche

Prelevare degli articoli per posizionarli altrove al posto giusto è un'operazione standard in tanti processi di manipolazione e assemblaggio - ma non solo. Che si tratti di produzione elettronica, automazione di laboratorio, logistica o orologeria: le pinze sono indispensabili in tutti i settori industriali. I motori brushless di FAULHABER sono ideali per l'uso in applicazioni ad alte prestazioni in sovraccarico o funzionamento continuo dove i requisiti di durata sono molto elevati.

Un piccolo sistema di presa veloce e potente. Le pinze pneumatiche, una delle tecnologie solitamente più usate, richiedono un'infrastruttura complessa, che risulta costosa e difficile da implementare per ogni fase di produzione. È per questo che, soprattutto nei nuovi impianti, i proprietari cercano sempre più spesso di evitare questa infrastruttura aggiuntiva affidandosi completamente a un sistema azionato elettricamente. Pertanto, le pinze elettriche devono essere economicamente vantaggiose, efficienti, potenti e fornire una presa precisa e dinamica. Inoltre, devono essere intelligenti e flessibili in termini di velocità di presa, forza di presa e corsa delle griffe per adattarsi a differenti operazioni di presa e per rilevare errori di presa. La durata di vita è ugualmente molto importante dato che spesso devono operare in modo affidabile per più di 30 milioni di cicli di presa, richiedendo una manutenzione minima. Anche le pinze di presa a vuoto sfruttano la pneumatica ma vengono sempre più spesso sostituite da sistemi in grado di generare un vuoto indipendentemente dalle linee pneumatiche, grazie a dei generatori di vuoto elettrici integrati nella pinza in maniera decentralizzata. Il vuoto è generato da una pompa a vuoto in cui un motore brushless CC integrato crea un flusso volumetrico facendo girare un ventilatore.

I servomotori brushless CC di FAULHABER sono la scelta ideale per le pinze elettriche in quanto offrono una soluzione di azionamento economicamente vantaggiosa, soprattutto in combinazione con controlli di velocità e controlli di posizione integrati o esterni compatti. Con i nostri sistemi di azionamento potrete impiegare varie interfacce industriali standard (RS232, CAN, EtherCAT), nonché encoder ad alta risoluzione per la vostra soluzione di presa perfetta.

Motori brushless in ganasce di presa servocontrollate
Soluzione di azionamento economicamente vantaggiosa
Durate di vita estremamente lunghe
Elevata affidabilità
Varie interfacce industriali standard
Accelerazione e decelerazione altamente dinamiche
Motore brushless a 4 poli di Faulhaber a pinza schunk header
Application

Prima d’ora, un piccolo sistema di presa veloce e potente poteva essere realizzato solo con sistemi pneumatici. Questo perché con l’aria compressa è possibile trasportare grandi quantità di pressione praticamente senza alcun ritardo. Un sistema ad aria compressa, tuttavia, richiede un’infrastruttura…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.