Servomoteurs C.C. linéaires
Série
LM 2070 ... 12
pour commande sin/cos
Force en régime continu: | 9,2 N |
Déplacement: | 220 mm |
Largeur: | 20 mm |
Hauteur: | 27,4 mm |
Longueur: | 74 mm |
Série LM 2070 ... 12 Variante
LM 2070-040-12 | 9,2 | 40 |
LM 2070-080-12 | 9,2 | 80 |
LM 2070-120-12 | 9,2 | 120 |
LM 2070-160-12 | 9,2 | 160 |
LM 2070-220-12 | 9,2 | 220 |