Sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Une démarche naturelle malgré l’amputation – avec la nouvelle prothèse D-Ankle de Design Pro Technology, c’est possible. Au lieu de la suspension passive que l’on trouve habituellement dans les composants du pied, la prothèse assiste l’utilisateur au moyen d’une force motrice. Comme...
L’espace est un environnement hostile. Si on ajoute à cela les longues distances, on peut dire que le voyage spatial habité est une aventure assez compliquée. Les principaux problèmes sont notamment l'apesanteur et l'exposition aux rayonnements cosmiques. Quiconque planifie un voyage...
Marcher sans béquilles - Les personnes atteintes de certaines maladies neuromusculaires en rêvent ardemment. Avec l'exosquelette « Autonomyo », ce rêve peut désormais devenir réalité. L'aide à la marche active soutient les muscles affaiblis et permet une séquence de mouvements...
Elle n'est ni mortelle ni contagieuse, mais extrêmement stressante, et très coûteuse pour la société : la maladie très répandue des douleurs dorsales chroniques. Un exosquelette motorisé peut soulager la colonne lombaire, particulièrement vulnérable. Le fabricant français Japet fait...
Une capsule remplie d'échantillons de matériaux retourne vers la Terre. Sa coque est soumise à des forces centrifuges jusqu'à 12 G et à des températures de -270° à 5.000°Celsius. La capsule doit pouvoir résister à tout cela pour ramener des réponses à une question existentielle:...
Les moteurs ne rugissent pas et le rythme est aussi un peu plus lent. Mais sinon, il y a de nombreuses similitudes entre la Formule 1 et la compétition Cybathlon de l'ETH de Zurich :
Le pilote contrôle un véhicule de haute technologie qui est constamment optimisé par une équipe de...
"La valeur d'une idée réside dans son utilisation", a déclaré avec justesse l'inventeur Thomas Edison. Une attitude qui se reflète également dans le slogan de FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". En effet, les systèmes d'entraînement de FAULHABER offrent des...
Plus rapides, plus efficaces, plus durables – du fait de la concurrence mondiale dans le monde industriel combinée à un commerce en ligne en plein boom, les structures de transport pour l’intralogistique sont confrontées à de nouveaux défis. La réponse de l’industrie :...
FAULHABER a ajouté un nouveau contrôleur de mouvement extrêmement compact et sans boîtier à sa gamme de produits. Le nouveau contrôleur de mouvement est idéal pour l'intégration dans les applications de fabrication d'équipement et des technologies médicales. Avec 36 V et 3 A (courant...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Avec le lancement de l’IEP3, FAULHABER ajoute à sa gamme de produits un codeur incrémental qui, grâce à la toute dernière technologie de puce, atteint une résolution et une précision très élevées. D’un diamètre de tout juste 8 mm, l’IEP3 est très léger et compact et il...
Avec la toute nouvelle famille d’actuateurs linéaires L, FAULHABER propose une solution clé en main unique pour une large gamme d'applications. Les plus petites versions 06L/08L/10L sont idéales pour le médical, l'automatisation des laboratoires, l'optique et la photonique ou les...
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.