FAULHABER BX4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Vom dynamischen Start-Stopp Betrieb, über Drehzahlregelung bis hin zur hochpräzisen integrierten Positionsregelung auf kleinstem Bauraum – k [...] Zuverlässigkeit und Lebensdauer Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf FAULHABER BX4 2232 ... BX4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 22 mm L Länge 33.8 mm U N Nennspannung [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
WeiterlesenLebensdauer Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf FAULHABER BX4 SC 2232 ... BX4 SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 22 mm L Länge [...] Konfigurieren Produktdetails 2250 ... BX4 SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 22 mm L Länge 59.4 mm U N Nennspannung 12 ... 24 V [...] Konfigurieren Produktdetails 3242 ... BX4 SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 32 mm L Länge 59.4 mm U N Nennspannung 12 ... 24 V ...
WeiterlesenFAULHABER BX4 IMC Kompakte bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Motion Controller Mit der Motorfamilie BX4 IMC stellt FAULHABER ein kompaktes Positioniersystem mit hervorragender Leistungsfähigkeit [...] Programmieradapter Geringer Verdrahtungsaufwand Hohe Laufruhe FAULHABER BX4 IMC NEU 2232 ... BX4 IMC RS/CO Motion Control Systems V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle Datenblatt (PDF) [...] 18 mNm P D Dauerleistung bis 10.5 W Konfigurieren Produktdetails NEU 2250 ... BX4 IMC RS/CO Motion Control Systems V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser ...
Weiterlesen2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer ...
WeiterlesenController Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 15 mm L Länge 25.4 mm U N Nennspannung 9 ... 15 V M D Dauerdrehmoment bis 1.9 mNm P D Dauerleistung bis 4.4 W Konfigurieren Produktdetails 1935 ... BRC Bürstenlose [...] Durchmesser 19 mm L Länge 35 mm U N Nennspannung 6 ... 12 V M D Dauerdrehmoment bis 4.4 mNm P D Dauerleistung bis 4.8 W Konfigurieren Produktdetails 2214 ... BXT H SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit i [...] Konfigurieren Produktdetails 2250 ... BX4 SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 22 mm L Länge 59.4 mm U N Nennspannung 12 ... 24 V ...
Weiterlesen2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] robusten Design. Sie liefert hohe Leistungen bei kompakter Bauweise. FAULHABER BX4 Das flexible Baukastenprinzip des BX4 bietet maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen vom dynamischen Start-Stopp Betrieb [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 ...
Weiterlesen2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer ...
WeiterlesenFAULHABER BP4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Die vierpoligen bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie BP4 bestechen durch höchste Drehmomente – und das trotz kompakter Bauform in Durchmesser [...] Getriebe und Steuerungen verfügbar Für dynamischen Start-/Stopp-Betrieb FAULHABER BP4 2264 ... BP4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 22 mm L Länge 64 mm U N Nennspannung [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Weiterlesen3153…BRC EG-00044-001 EG-00045-001 ZIP 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC EG-00046-001 EG-00047-001 ZIP 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC EG-00048-001 EG-00049-001 ZIP 2610…B SC [...] 2232 BX4 CSD/COD 2250 BX4 CSD/COD 3242 BX4 CO, RS 3268 BX4 CO, RS 3564 BX4 CO, RS Motion Controller MCxx 3002 S/F/P MCxx 3003 P MCxx 3006 S Firmware ZIP MC V2.5 Firmware 3150.12 C for CS-BX4, CSD-BX4, M [...] EG-00029-001 ZIP 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD EG-00030-001 EG-00031-001 ZIP MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S EG-00032-001 EG-00033-001 ZIP 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx E ...
Weiterlesenhe Schutz- und Diagnosefunktionen, lokale Status-LEDs FAULHABER MCS MCS 3242 ... BX4 ET Motion Control Systems V3.0, 4-Quadranten PWM mit EtherCAT-Schnittstelle Datenblatt (PDF) L Länge 75 mm U N Nennspannung [...] bis 76 mNm P D Dauerleistung bis 32 W Konfigurieren Produktdetails MCS 3242 ... BX4 RS/CO Motion Control Systems V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle Datenblatt (PDF) L Länge 75 [...] bis 76 mNm P D Dauerleistung bis 32 W Konfigurieren Produktdetails MCS 3268 ... BX4 ET Motion Control Systems V3.0, 4-Quadranten PWM mit EtherCAT-Schnittstelle Datenblatt (PDF) L Länge 101 mm U N Nennspannung ...
Weiterlesen. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer Durchmesser ...
Weiterlesen2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer ...
Weiterlesen. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer Durchmesser ...
Weiterlesen2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BX4 IMC FAULHABER BP4 FAULHABER CR Benötigte Lastdrehzahl * - min⁻¹ Benötigtes Lastmoment * - mNm Verfügbarer ...
WeiterlesenSteuerungen Familie MC V3.0 MC 5010/5005 S MC 5004 P MC 3603 S MC 3001 B/P MCS 3242/3268 BX4 MCS 3274 BP4 2232/2250 BX4 IMC Unterstützte Schnittstellen USB CAN (Unterstützte Interfaces: HMS-IXXAT, Peak) RS232 [...] RS/CO/CF MCBL 300x RS/CO/CF MCLM 300x RS/CO/CF Serie CS/CO/CC/CSD/COD/CCD Familie SC SC xxxx Serie BX4 SC Serie BRC Serie BL Flat SC Serie BXT SC Hinweis: Für Speed Controller der Familie SC muss ein P ...
Weiterlesen