Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Encoder Serie PE22-120

optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 120 Impulse

Eckdaten
Encoder Kanäle:
2
Betriebstemperaturbereich:
-20 ... 85 °C
Vorzüge
Sehr kompakt
Hohe Signalgüte und Genauigkeit
Varianten:
Serie PE22-120
nchannel : Encoder Kanäle : 2 |T : Betriebstemperaturbereich : -20 ... 85 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 120
Frequenzbereich, bisf 30 kHz
Ausgangssignal, rechteckig 2
BetriebsspannungUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 20 mA
PulsbreiteP 18045 °e
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu BΦ 9045 °e
Mess-SchrittS 9045 °e
SignalperiodeC 36030 °e
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = - pF)tr/tf 0.5 / 0.1 µs
Trägheitsmoment der ImpulsscheibeJ 0.24 gcm²
Betriebstemperaturbereich -20 ... 85 °C
Inkrementalencoder Serie PE22-120 von FAULHABER
Schrittmotoren
FAULHABER AM
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
AM2224R3 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224R3
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie PE22-120
optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 120 Impulse
Eckdaten
Encoder Kanäle: 2
Betriebstemperaturbereich: -20 ... 85 °C

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.