Herausragend in dieser Produktfamilie ist in erster Linie der Rotor, bestehend aus einer freitragenden, in Schrägwicklung hergestellten Kupferwicklung ohne Eisenkern. Das daraus resultierende geringe Gewicht gewährleistet ein minimales Trägheitsmoment. In Verbindung mit dem rastmomentfreien Lauf bestechen diese Motoren durch einzigartige Dynamik.
Kompaktheit, niedrige Stromaufnahme, ein präzises störungsarmes Kommutierungssignal sowie einfache Regelbarkeit prädestinieren diese Produktfamilie für den Einsatz in unterschiedlichsten Marktsegmenten wie z.B. motorisierte Handgeräte, Pumpen, Automatisierungstechnik, Optik oder Gerätebau.
Kombinierbar mit einer Vielzahl von Getrieben, Encodern und Ansteuerungen bietet FAULHABER die passende Systemlösung auch für anspruchsvollste Anforderungen.
Diabetes gehört in den heutigen Gesellschaften zu den großen Volkskrankheiten. Wird die Krankheit nicht rechtzeitig oder nicht richtig behandelt, können wichtige Organe wie Herz, Augen und Nieren großen Schaden erleiden. Chronisch Kranke können ihre Behandlung mit einer Insulinpumpe...
Die Corona-Pandemie hat der ganzen Welt vor Augen geführt, was ein hochansteckendes Virus bewirken kann. Reisende haben ungewollt zu seiner Verbreitung beigetragen. Wenn man erkrankte Personen bereits bei der Ankunft am Flughafen erkennt, ist ein wichtiger Schritt zur Unterbindung...
Die HANNOVER MESSE ist die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation - mit ausgezeichneten Innovationen oder ungewöhnlichen Produkten.
An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.