Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles
Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre compact de 22 mm et 32 mm et un faible poids. Au coeur des moteurs, on trouve une technologie d‘enroulement innovante qui permet non seulement d‘obtenir une teneur très élevée en cuivre dans le stator, mais qui possède aussi un haut degré de symétrie électrique et géométrique de l‘enroulement.
Cela minimise les pertes et maximise l‘efficacité. La série BP4 résiste aux surcharges et convient pour les applications à puissance élevée nécessitant un poids total le plus faible possible et un espace d‘installation le plus restreint possible, ainsi que pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Une démarche naturelle malgré l’amputation – avec la nouvelle prothèse D-Ankle de Design Pro Technology, c’est possible. Au lieu de la suspension passive que l’on trouve habituellement dans les composants du pied, la prothèse assiste l’utilisateur au moyen d’une force motrice. Comme...
Pour le conducteur automobile qui attend que le feu passe au vert, le croisement très fréquenté en plein coeur de la ville a le même aspect que tous les autres matins. Il ne réalise pas qu'il se trouve au beau milieu d'un chantier – ou plutôt au dessus d'un chantier, pour être plus...
Automate brings the greatest minds and solutions in automation together under one roof. Here, you’ll have access to over 20,000 decision makers from around the world—spanning 40+ industries and performing every type of application.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.