Motoréducteurs BLDC et micromoteurs C.C. plats sans balais
Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles, dotés d‘une technologie de bobine particulièrement plate avec trois enroulements plats autoportants en cuivre et utilisés dans la série B-Flat, constituent la base des systèmes d‘entraînement dans les applications où l‘espace est extrêmement limité. Avec leurs puissants aimants en terres rares, les moteurs fournissent une puissance continue de 1,5 W à 9 W, et ce avec une inertie minimale. Combinés aux réducteurs intégrés dotés d‘une conception extrêmement plate, les motoréducteurs BLDC forment un système d‘entraînement très compact avec un couple de sortie accru. En raison de la commutation électronique des entraînements, la durée de vie est bien plus longue que pour les moteurs à commutation mécanique.
La quantité de médicaments existants étant aussi vaste que la diversité des pathologies, il est indispensable que chaque prescription médicale soit préparée pour le client en totale conformité avec l‘ordonnance. Bon nombre de préparateurs qualifiés sont donc obligés de consacrer...
La division spatiale d’Airbus a développé CIMON, le premier assistant artificiel pour astronautes. Depuis le mois de juin, il assiste l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) dans plusieurs expériences. L'aptitude du petit assistant pour des tâches plus importantes à...
Automate brings the greatest minds and solutions in automation together under one roof. Here, you’ll have access to over 20,000 decision makers from around the world—spanning 40+ industries and performing every type of application.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.