Press Inkoop
Press Inkoop

Borstelloze DC-servomotoren Series 2444 ... B

Tweepolentechnologie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
24 ... 48 V
Nominaal koppel tot:
14.3 mNm
Toerental bij nullast tot:
22200 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
123 mNm
Diameter:
24 mm
Lengte:
44 mm
Voordelen
Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
Extreem soepele toerentalregeling
Gevoelige positieregelaar
Varianten:
Series 2444S024B
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 14.2 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 22200 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 123 mNm |Ø : Diameter : 24 mm |L : Lengte : 44 mm
Series 2444S048B
UN : Nominale spanning : 48 V |MN : Nominaal koppel tot : 14.3 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 21600 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 118.5 mNm |Ø : Diameter : 24 mm |L : Lengte : 44 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 2 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 79 %
Toerental bij nullastn0 22200 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.159 A
HoudkoppelMH 123 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.746 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 927 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.08 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 10.3 mNm/A
StroomconstantekI 0.097 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 180 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 175 µH
Mechanische tijdconstanteτm 10.8 ms
RotortraagheidJ 5.7 gcm²
Hoekversnellingαmax. 216 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal aluminium, zwart geanodiseerd
Massa 98 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 45000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 2 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 79 %
Toerental bij nullastn0 22200 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.159 A
HoudkoppelMH 123 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.746 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 927 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.08 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 10.3 mNm/A
StroomconstantekI 0.097 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 180 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 175 µH
Mechanische tijdconstanteτm 10.8 ms
RotortraagheidJ 5.7 gcm²
Hoekversnellingαmax. 216 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal aluminium, zwart geanodiseerd
Massa 98 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 45000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 48 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 8.54 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 78 %
Toerental bij nullastn0 21600 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.076 A
HoudkoppelMH 118.5 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.746 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 450 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 2.22 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 21.2 mNm/A
StroomconstantekI 0.047 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 181 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 740 µH
Mechanische tijdconstanteτm 10.8 ms
RotortraagheidJ 5.7 gcm²
Hoekversnellingαmax. 208 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal aluminium, zwart geanodiseerd
Massa 98 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 45000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal SmCo

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 48 V
Aansluitingsinductie, fase-faseR 8.54 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 78 %
Toerental bij nullastn0 21600 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.076 A
HoudkoppelMH 118.5 mNm
Wrijvingskoppel, statischC0 0.746 mNm
Wrijvingskoppel, dynamischCV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstantekn 450 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 2.22 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 21.2 mNm/A
StroomconstantekI 0.047 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn /ΔM 181 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-faseL 740 µH
Mechanische tijdconstanteτm 10.8 ms
RotortraagheidJ 5.7 gcm²
Hoekversnellingαmax. 208 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 2.4 / 11.6 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 9.6 / 470 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal aluminium, zwart geanodiseerd
Massa 98 g
Rotatierichting elektronisch omkeerbaar
Toerental totnmax. 45000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Hall-sensoren digitaal
Magneetmateriaal SmCo
Werkgebied
Werkgebied (2444S024B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2444S024B)
Werkgebied
Werkgebied (2444S048B)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 48 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (2444S048B)
Planetaire reductoren
FAULHABER GPT
Lineaire actuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... ML
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
22L ... PB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... PB
Tandwielkast met geïntegreerde kogelomloopspindel, hoog nauwkeurige uitvoering
22L ... SB Serie  van FAULHABER
Serie 22L ... SB
Tandwielkast met ingebouwde standard kogelomloopspindel
Encoders
Absolute encoders
AEMT-12/16 L Serie  van FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
magnetische multiturn absolute encoder, SSI-interface met BISS-C-protocol, 4096 stappen per revolutie, lijndrijver
AES-4096 L Serie  van FAULHABER
Serie AES-4096 L
magnetische absolute encoder, SSI-poort, 4096 impulsen per omwenteling, 4096 steps per revolution, Line Driver
Incrementele encoder
HEDL 5540 Serie  van FAULHABER
Serie HEDL 5540
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 500 impulsen per omwenteling, line driver
HEDS 5500 Serie  van FAULHABER
Serie HEDS 5500
optische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 100 - 500 impulsen per omwenteling
IE3-1024 Serie  van FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1 - 1024 impulsen per omwenteling
IE3-1024 L Serie  van FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 1 - 1024 impulsen per omwenteling, line driver
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Remmen
MBZ Serie  van FAULHABER
Serie MBZ
Elektromagnetisch openend systeem
Aandrijfelektronica
Motion Controllers
MC 3001 B Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3001 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3603 S Serie  van FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5004 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5005 S Serie  van FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
Speed Controllers
SC 2402 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 2402 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 2804 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 2804 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 5004 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 5004 P
Vierkwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 5008 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 5008 S
Vierkwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Series 2444 ... B van FAULHABER
FAULHABER B Series 2444 ... B van FAULHABER
FAULHABER B Series 2444 ... B van FAULHABER
FAULHABER B Series 2444 ... B van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 2444S024B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 14.2 mNm
Toerental bij nullast tot: 22200 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 123 mNm
Diameter: 24 mm
Lengte: 44 mm
Geselecteerde variant
Series 2444S048B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 48 V
Nominaal koppel tot: 14.3 mNm
Toerental bij nullast tot: 21600 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 118.5 mNm
Diameter: 24 mm
Lengte: 44 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.