Borstelloze DC-servomotor met geïntegreerde Motion Controller
De motion control systemen van de meest recente generatie V3.0 zijn beschikbaar in drie prestatieklassen met een continukoppel van 76 tot 160 mNm. De aandrijvingen bestaan uit een borstelloze DC-servomotor, een hoge resolutie encoder en een Motion Controller in een complete, compacte aandrijfeenheid. Het grote aantal verschillende communicatie-interfaces, de zeer dynamische regelbaarheid, het robuuste ontwerp met beschermingsklasse IP 54 en het industriestandaard aansluitconcept via M12-connectoren maken het gebruik in industriële omgevingen mogelijk, variërend van automatiseringstechnologie en industriële speciale machinebouw tot robotica en ruimtevaart.
In combinatie met precisietandwielkasten of hoogwaardige spindelsystemen resulteert dit in complete systeemoplossingen voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. De systemen kunnen worden gebruikt met elk van de interfacevarianten, zowel als stand-alone assen of in slave-modus bij verschillende master controls. Verder worden flexibele gebruiksmogelijkheden ondersteund door diverse bibliotheken en application notes die op de homepage te downloaden zijn. Alle eigenschappen van de aandrijvingen zijn hier onbeperkt beschikbaar via alle standaard interfaces.
Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 76 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 4.900 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 75 mm Motion Control Systems
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/COV3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 76 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 4.900 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 75 mm Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 96 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 4.700 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 101 mm Motion Control Systems
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/COV3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 96 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 4.700 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 101 mm Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 160 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 7.400 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 110 mm Motion Control Systems
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/COV3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Nominale spanning: 24 V Koppel tot (max.): 160 mNm Beschermingsklasse: IP54 Toerental bij nullast: 7.400 min⁻¹ Breedte: 42 mm Hoogte: 50 mm Lengte: 110 mm
Voordelen
- Maximaal koppel in compacte inbouwruimte
- Interfaces RS232, CANopen, EtherCAT, configuratie via USB
- Optioneel verkrijgbaar met beschermingsklasse IP 54
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Gestandaardiseerd stekker- en aansluitkabelconcept
- Universeel inzetbaar in slave of stand-alone bedrijf
- Uitgebreide beschermings- en diagnosefuncties, lokale status-LED's
Belangrijkste eigenschappen
Motordiameter | [] 42 x 50 mm |
Motorlengte | 75 ... 110 mm |
Nominale spanning | 24 V |
Snelheid | tot 11.600 min-1 |
Koppel | tot 160 mNm |
Continu vermogen | tot 140 W |