Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori a stadi Serie 15/5 S

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 10
Coppia fino a:
100 mNm
Coppia intermittente fino a:
300 mNm
Rapporto di riduzione:
6.3 ... 235067
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
26.2 ... 44.6 mm
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Varianti:
Serie 15/5S 10683:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 10683 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 40.4 mm
Serie 15/5S 11,8:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 11.8 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 26.2 mm
Serie 15/5S 126741:1
n : Numero di stadi : 10 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 126741 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 44.6 mm
Serie 15/5S 141:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 141 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 32 mm
Serie 15/5S 1670:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1670 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 36.2 mm
Serie 15/5S 19813:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 19813 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 40.4 mm
Serie 15/5S 22:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 22 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 29.9 mm
Serie 15/5S 235067:1
n : Numero di stadi : 10 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 235067 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 44.6 mm
Serie 15/5S 262:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 262 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 34.1 mm
Serie 15/5S 3101:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 3101 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 38.3 mm
Serie 15/5S 36796:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 36796 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 42.5 mm
Serie 15/5S 41:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 41 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 29.9 mm
Serie 15/5S 485:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 485 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 34.1 mm
Serie 15/5S 5752:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 5752 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 38.3 mm
Serie 15/5S 6,3:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6.3 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 26.2 mm
Serie 15/5S 68245:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 68245 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 42.5 mm
Serie 15/5S 76:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 76 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 32 mm
Serie 15/5S 900:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 900 |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 36.2 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 10683
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 43 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 40.4 mm
Massa senza motore, ca. 26 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 11.8
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 26.2 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 10
Rapporto di riduzione 126741
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 35 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 44.6 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 141
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32 mm
Massa senza motore, ca. 21 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 1670
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 36.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 19813
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 43 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 40.4 mm
Massa senza motore, ca. 26 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 22
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 73 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 29.9 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 10
Rapporto di riduzione 235067
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 35 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 44.6 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 262
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 59 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 34.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 3101
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 38.3 mm
Massa senza motore, ca. 25 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 36796
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 39 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.5 mm
Massa senza motore, ca. 28 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 41
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 73 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 29.9 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 485
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 59 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 34.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 5752
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 38.3 mm
Massa senza motore, ca. 25 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 6.3
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 26.2 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 68245
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 39 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.5 mm
Massa senza motore, ca. 28 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 76
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32 mm
Massa senza motore, ca. 21 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 900
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 36.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array
Motori C.C.
FAULHABER SR
1319 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1331 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1516 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1516 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1524 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1524 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER SXR
1424 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1424 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
1437 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1437 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER GXR
1437 ... GXR Serie  by FAULHABER
Serie 1437 ... GXR
Commutazione grafite
FAULHABER S/G
1516 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 1516 ... S
Commutazione metalli preziosi
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM1524 Serie  by FAULHABER
Serie AM1524
Bifase, 24 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 15/5S 10683:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 10683
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 40.4 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 11,8:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 11.8
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 26.2 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 126741:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 10
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 126741
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 44.6 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 141:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 141
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 32 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 1670:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 1670
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 36.2 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 19813:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 19813
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 40.4 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 22:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 22
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 29.9 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 235067:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 10
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 235067
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 44.6 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 262:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 262
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 34.1 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 3101:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 3101
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 38.3 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 36796:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 36796
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 42.5 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 41:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 41
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 29.9 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 485:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 485
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 34.1 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 5752:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 5752
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 38.3 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 6,3:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 6.3
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 26.2 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 68245:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 68245
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 42.5 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 76:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 76
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 32 mm
Variante selezionate
Serie 15/5S 900:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 900
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 36.2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.