| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 3 V |
| Resistenze termiche | R | 10.4 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 68 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 13400 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.01 A |
| Coppia d'arresto | MH | 0.54 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.02 mNm |
| Costante di velocità | kn | 4640 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.216 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 2.06 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.486 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 24700 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 175 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 24 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.09 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 58 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 36 / 61 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5.4 / 190 s |
| Temperature di funzionamento | 0 ... 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 70 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 7.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 6 V |
| Resistenze termiche | R | 50.5 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 66 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 14300 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.005 A |
| Coppia d'arresto | MH | 0.46 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.02 mNm |
| Costante di velocità | kn | 2480 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.403 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 3.84 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.26 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 31400 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 720 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 30 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.09 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 50 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 36 / 61 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5.4 / 190 s |
| Temperature di funzionamento | 0 ... 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 70 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 7.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenze termiche | R | 130 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 70 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 15500 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.003 A |
| Coppia d'arresto | MH | 0.64 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.02 mNm |
| Costante di velocità | kn | 1340 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.749 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 7.15 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.14 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 24200 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 2100 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 23 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.09 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 71 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 36 / 61 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 5.4 / 190 s |
| Temperature di funzionamento | 0 ... 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 70 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 7.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |