Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Motoriduttore C.C. Serie 1512 ... SR

Commutazione metalli preziosi

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
3 ... 12 V
Coppia fino a:
30 mNm
Velocità di uscita fino a:
779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a:
50 mNm
Rapporto di riduzione:
6 ... 324
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
12 mm
Vantaggi
Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
Design a 4 poli
Momento d’inerzia minimo
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Disponibile con encoder ottici integrati
Varianti:
Serie 1512U003SR 112:1
UN : Tensione nominale : 3 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 45 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 30 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U003SR 13:1
UN : Tensione nominale : 3 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 372 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U003SR 324:1
UN : Tensione nominale : 3 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 15 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 50 mNm |i : Rapporto di riduzione : 324 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U003SR 39:1
UN : Tensione nominale : 3 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 129 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 mNm |i : Rapporto di riduzione : 39 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U003SR 6:1
UN : Tensione nominale : 3 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 779 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U006SR 112:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 45 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 30 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U006SR 13:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 372 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U006SR 324:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 15 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 50 mNm |i : Rapporto di riduzione : 324 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U006SR 39:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 129 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 mNm |i : Rapporto di riduzione : 39 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U006SR 6:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 779 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U012SR 112:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 45 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 30 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U012SR 13:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 372 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U012SR 324:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 15 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 50 mNm |i : Rapporto di riduzione : 324 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U012SR 39:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 129 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 mNm |i : Rapporto di riduzione : 39 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 1512U012SR 6:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 779 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 12 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 62 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 62 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 62 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 62 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 62 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²
Area di lavoro
Area di lavoro (1512U006SR 39:1)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 6 V
Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1512U006SR 39:1)
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 1512U003SR 112:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 45 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 30 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U003SR 13:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 372 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 5 mNm
Rapporto di riduzione: 13
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U003SR 324:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 15 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 50 mNm
Rapporto di riduzione: 324
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U003SR 39:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 129 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 10 mNm
Rapporto di riduzione: 39
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U003SR 6:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 3 mNm
Rapporto di riduzione: 6
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U006SR 112:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 45 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 30 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U006SR 13:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 372 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 5 mNm
Rapporto di riduzione: 13
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U006SR 324:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 15 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 50 mNm
Rapporto di riduzione: 324
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U006SR 39:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 129 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 10 mNm
Rapporto di riduzione: 39
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U006SR 6:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 3 mNm
Rapporto di riduzione: 6
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U012SR 112:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 45 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 30 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U012SR 13:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 372 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 5 mNm
Rapporto di riduzione: 13
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U012SR 324:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 15 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 50 mNm
Rapporto di riduzione: 324
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U012SR 39:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 129 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 10 mNm
Rapporto di riduzione: 39
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 1512U012SR 6:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 3 mNm
Rapporto di riduzione: 6
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.