La diffusione della miniaturizzazione nel settore dell'automazione sta portando a dover soddisfare requisiti ancora più elevati in termini di dosaggio ottimale di quantità piccolissime. Tanto nell'elettronica quanto nella micromeccanica è necessario che paste saldanti, materiali adesivi, lubrificanti, composti isolanti e sigillanti siano applicati con precisione nei punti in cui sono richiesti, al giusto dosaggio, senza fuoriuscite o gocciolamenti. Il dosaggio automatico di piccole quantità in modo mirato non è una questione semplice. Infatti, richiede un know-how dettagliato e una forza innovativa.
Gli azionamenti miniaturizzati rappresentano la migliore fonte di energia per le pompe di dosaggio ad alta precisione. Offrono prestazioni elevate in un design compatto e sono controllabili con precisione: due caratteristiche essenziali per un'unità di dosaggio.
La gamma di prodotti FAULHABER vi propone un'ampia gamma di soluzioni di azionamento, a seconda delle vostre esigenze specifiche. La commutazione a spazzole di un micromotore DC con encoder e riduttore di precisione ausiliario consente il controllo tramite la regolazione della larghezza degli impulsi e permette di cambiare il senso di rotazione. Gli encoder e i riduttori planetari dello stesso diametro del motore consentono forme costruttive molto sottili, anche per pressioni di alimentazione più elevate e, di conseguenza, per coppie più elevate.
Per quanto riguarda i motori DC a commutazione elettronica, le nostre soluzioni con controlli di velocità integrati offrono un ulteriore livello di compattezza. Nella configurazione con i nostri motori BX4 di 22 mm, il controllo di velocità variabile adattato al motore è garantito da un controllo di velocità che ha lo stesso diametro del motore e che è montato sul retro del motore. Inoltre, il design brushless migliora la vita utile e l'affidabilità dell'azionamento.