Réducteurs à étages
Série
16/8
Sans jeu angulaire
Nombre des étages: | 4 ... 6 |
Couple permanent: | 100 mNm |
Couple intermittent: | 300 mNm |
Rapport de reduction: | 76 ... 1.670 |
Diamètre: | 17 mm |
Longueur: | 32 ... 36,2 mm |
Série 16/8 Variante
16/8 76:1 | 4 | 100 | 300 | 76:1 |
16/8 141:1 | 4 | 100 | 150 | 141:1 |
16/8 262:1 | 5 | 100 | 300 | 262:1 |
16/8 485:1 | 5 | 100 | 150 | 485:1 |
16/8 900:1 | 6 | 100 | 300 | 900:1 |
16/8 1670:1 | 6 | 100 | 150 | 1.670:1 |
Moteurs C.C.
FAULHABER S/G