Sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Les fans veulent être au plus près et les médias doivent assurer : un tic subtile de l'entraîneur, une décision litigieuse au millimètre près, l'événement du siècle. Dans la course à l'image la plus spectaculaire, ce sont les caméras qui sont au coeur de l'action sans gêner - comme...
Aujourd'hui, tout événement majeur comprend un spectacle laser spectaculaire. Les jeux de lumière magiques sont le résultat d'un immense déploiement de technologie de pointe et de savoir-faire. Pour les installations les plus exigeantes, l'entreprise LaserAnimation Sollinger située à...
Avec la toute nouvelle famille d’actuateurs linéaires L, FAULHABER propose une solution clé en main unique pour une large gamme d'applications. Les plus petites versions 06L/08L/10L sont idéales pour le médical, l'automatisation des laboratoires, l'optique et la photonique ou les...
Il s’agit là d’une mission aux proportions astronomiques : SDSS V vise à observer et à analyser quatre millions d'étoiles et 300 000 trous noirs au cours des cinq prochaines années, ainsi qu'à reconstruire l’histoire de l'évolution cosmique et à vérifier les modèles physiques de la...
« Faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. » La devise du photographe britannique Patrick Llewelyn-Davies résume parfaitement la technique. Dans ses photographies, il fait apparaître les objets du quotidien sous une lumière nouvelle qui leur donne une aura très...
La pandémie de corona a nettement montré au monde entier ce qu'un virus très contagieux peut provoquer. Les touristes et les voyageurs ont involontairement contribué à la propagation de la maladie. Détecter les personnes malades dès leur arrivée dans les aéroports est essentielle pour...
"La valeur d'une idée réside dans son utilisation", a déclaré avec justesse l'inventeur Thomas Edison. Une attitude qui se reflète également dans le slogan de FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". En effet, les systèmes d'entraînement de FAULHABER offrent des...
Plus rapides, plus efficaces, plus durables – du fait de la concurrence mondiale dans le monde industriel combinée à un commerce en ligne en plein boom, les structures de transport pour l’intralogistique sont confrontées à de nouveaux défis. La réponse de l’industrie :...
FAULHABER a ajouté un nouveau contrôleur de mouvement extrêmement compact et sans boîtier à sa gamme de produits. Le nouveau contrôleur de mouvement est idéal pour l'intégration dans les applications de fabrication d'équipement et des technologies médicales. Avec 36 V et 3 A (courant...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Avec le lancement de l’IEP3, FAULHABER ajoute à sa gamme de produits un codeur incrémental qui, grâce à la toute dernière technologie de puce, atteint une résolution et une précision très élevées. D’un diamètre de tout juste 8 mm, l’IEP3 est très léger et compact et il...
Avec la toute nouvelle famille d’actuateurs linéaires L, FAULHABER propose une solution clé en main unique pour une large gamme d'applications. Les plus petites versions 06L/08L/10L sont idéales pour le médical, l'automatisation des laboratoires, l'optique et la photonique ou les...
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.