Presse Einkauf
Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 22/2

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 13
Dauerdrehmoment bis:
100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
400 mNm
Untersetzung:
3.1 ... 983447
Durchmesser:
23.8 mm
Länge:
40.8 ... 75.6 mm
Vorzüge
Sehr hohe Untersetzungen möglich
Auch als spielarme Variante verfügbar
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Varianten:
Serie 22/2 3,1:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 3.1 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 40.8 mm
Serie 22/2 5,44:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 5.4 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 40.8 mm
Serie 22/2 9,7:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 9.7 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 46.6 mm
Serie 22/2 17,2:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 17.2 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 49.5 mm
Serie 22/2 30,7:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 30.7 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 49.5 mm
Serie 22/2 54,6:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 54.6 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 52.4 mm
Serie 22/2 97,3:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 97.3 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 52.4 mm
Serie 22/2 173:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 173 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 55.3 mm
Serie 22/2 308:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 308 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 55.3 mm
Serie 22/2 548:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 548 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 58.2 mm
Serie 22/2 975:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 975 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 58.2 mm
Serie 22/2 1734:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 1734 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 61.1 mm
Serie 22/2 3088:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 3088 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 61.1 mm
Serie 22/2 5490:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 5490 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 64 mm
Serie 22/2 9780:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 9780 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 64 mm
Serie 22/2 17386:1
n : Anzahl Getriebestufen : 10 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 17386 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 66.9 mm
Serie 22/2 30969:1
n : Anzahl Getriebestufen : 10 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 30969 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 66.9 mm
Serie 22/2 55057:1
n : Anzahl Getriebestufen : 11 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 55057 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 69.8 mm
Serie 22/2 98070:1
n : Anzahl Getriebestufen : 11 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 98070 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 69.8 mm
Serie 22/2 174350:1
n : Anzahl Getriebestufen : 12 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 174350 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 72.7 mm
Serie 22/2 310560:1
n : Anzahl Getriebestufen : 12 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 310560 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 72.7 mm
Serie 22/2 552113:1
n : Anzahl Getriebestufen : 13 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 552113 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 75.6 mm
Serie 22/2 983447:1
n : Anzahl Getriebestufen : 13 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 400 mNm |i : Untersetzung : 983447 |Ø : Durchmesser : 23.8 mm |L : Länge : 75.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 3.1
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 40.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 5.4
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 40.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 58 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 9.7
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 86 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 46.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 68 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 17.2
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 49.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 30.7
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 49.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 72 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 54.6
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 52.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 77 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 97.3
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 52.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 77 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 173
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 55.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 82 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 308
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 55.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 82 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 548
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 58.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 88 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 975
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 58.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 88 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 1734
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 61.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 93 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 3088
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 61.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 93 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 5490
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 64 mm
Masse ohne Motor, ca. 98 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 9780
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 64 mm
Masse ohne Motor, ca. 98 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 10
Untersetzung 17386
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 43 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 66.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 103 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 10
Untersetzung 30969
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 43 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 66.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 103 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 11
Untersetzung 55057
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 39 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 69.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 108 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 11
Untersetzung 98070
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 39 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 69.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 108 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 12
Untersetzung 174350
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 35 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 72.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 113 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 12
Untersetzung 310560
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 35 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 72.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 113 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 13
Untersetzung 552113
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 31 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 75.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 118 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 13
Untersetzung 983447
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 31 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 75.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 118 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2230 ... S
Edelmetallkommutierung
2233 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2233 ... S
Edelmetallkommutierung
Schrittmotoren
AM2224 Serie  von FAULHABER
Serie AM2224
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 22/2 3,1:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 3.1
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 40.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 5,44:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 5.4
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 40.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 9,7:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 9.7
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 46.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 17,2:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 17.2
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 49.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 30,7:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 30.7
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 49.5 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 54,6:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 54.6
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 52.4 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 97,3:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 97.3
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 52.4 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 173:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 173
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 55.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 308:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 308
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 55.3 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 548:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 548
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 58.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 975:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 975
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 58.2 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 1734:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 1734
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 61.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 3088:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 3088
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 61.1 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 5490:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 5490
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 64 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 9780:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 9780
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 64 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 17386:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 10
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 17386
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 66.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 30969:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 10
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 30969
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 66.9 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 55057:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 11
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 55057
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 69.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 98070:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 11
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 98070
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 69.8 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 174350:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 12
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 174350
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 72.7 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 310560:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 12
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 310560
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 72.7 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 552113:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 13
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 552113
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 75.6 mm
Gewählte Variante
Serie 22/2 983447:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 13
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 400 mNm
Untersetzung: 983447
Durchmesser: 23.8 mm
Länge: 75.6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.