Presse Einkauf
Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 06/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
35 mNm
Untersetzung:
4 ... 4096
Durchmesser:
6 mm
Länge:
9.2 ... 22.7 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 06/1 4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 4 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 9.2 mm
Serie 06/1 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 11.9 mm
Serie 06/1 64:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 64 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 14.6 mm
Serie 06/1 256:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 256 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 17.3 mm
Serie 06/1 1024:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 1024 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 20 mm
Serie 06/1 4096:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 25 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 35 mNm |i : Untersetzung : 4096 |Ø : Durchmesser : 6 mm |L : Länge : 22.7 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 9.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 2 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 11.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 2.8 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 64
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 14.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 3.4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 256
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 17.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1024
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 20 mm
Masse ohne Motor, ca. 4.4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 4096
Dauerdrehmoment, max. 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 35 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 22.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Stahl
Zahnräderwerkstoff Stahl
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B-Micro
0515 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0515 ... B
2-Pol-Technologie, sensorlos
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 0615 ... S
Edelmetallkommutierung
Schrittmotoren
DM0620 Serie  von FAULHABER
Serie DM0620
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 06/1 4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 4
Durchmesser: 6 mm
Länge: 9.2 mm
Gewählte Variante
Serie 06/1 16:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 6 mm
Länge: 11.9 mm
Gewählte Variante
Serie 06/1 64:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 64
Durchmesser: 6 mm
Länge: 14.6 mm
Gewählte Variante
Serie 06/1 256:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 256
Durchmesser: 6 mm
Länge: 17.3 mm
Gewählte Variante
Serie 06/1 1024:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 1024
Durchmesser: 6 mm
Länge: 20 mm
Gewählte Variante
Serie 06/1 4096:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 25 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 35 mNm
Untersetzung: 4096
Durchmesser: 6 mm
Länge: 22.7 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.