Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 14/1

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 6
Coppia fino a:
300 mNm
Coppia intermittente fino a:
450 mNm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 5647
Diametro:
14 mm
Lunghezza:
20.9 ... 41.5 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 14/1 112:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 134:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 134 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 14:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 14 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 25 mm
Serie 14/1 1526:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1526 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 37.4 mm
Serie 14/1 159:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 159 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 190:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 190 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 246:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 246 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 2608:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 2608 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 41.5 mm
Serie 14/1 3,71:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 200 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 3.71 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 20.9 mm
Serie 14/1 415:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 415 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 37.4 mm
Serie 14/1 4365:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4365 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 41.5 mm
Serie 14/1 43:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 43 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 29.2 mm
Serie 14/1 5647:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 5647 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 41.5 mm
Serie 14/1 592:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 592 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 37.4 mm
Serie 14/1 66:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 66 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 29.2 mm
Serie 14/1 9,7:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 9.7 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 25 mm
Serie 14/1 94:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 94 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 33.3 mm
Serie 14/1 989:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 989 |Ø : Diametro : 14 mm |L : Lunghezza : 37.4 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 112
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 134
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 14
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 25 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1526
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 37.4 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 159
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 190
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 246
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 2608
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 50 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 41.5 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3.71
Coppia in servizio permanente, max. 200 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 20.9 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 415
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 37.4 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 4365
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 50 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 41.5 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 43
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 29.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 5647
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 50 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 41.5 mm
Massa senza motore, ca. 34 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 592
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 37.4 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 66
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 29.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 9.7
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 25 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 94
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 33.3 mm
Massa senza motore, ca. 27 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 989
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 37.4 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi Array
Motori C.C.
FAULHABER SR
1319 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1331 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CXR
1336 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 1336 ... CXR
Commutazione grafite

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 14/1 112:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 134:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 134
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 14:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 14
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 25 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 1526:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 1526
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 37.4 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 159:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 159
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 190:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 190
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 246:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 246
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 2608:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 2608
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 41.5 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 3,71:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 200 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 3.71
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 20.9 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 415:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 415
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 37.4 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 4365:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 4365
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 41.5 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 43:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 43
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 29.2 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 5647:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 5647
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 41.5 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 592:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 592
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 37.4 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 66:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 66
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 29.2 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 9,7:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 9.7
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 25 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 94:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 94
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 33.3 mm
Variante selezionate
Serie 14/1 989:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 989
Diametro: 14 mm
Lunghezza: 37.4 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.