Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Micromotori brushless CC piatti per automazione nella diagnostica medica di laboratorio

Distribuzione dei campioni

Se deve essere eseguito un numero molto elevato di test standardizzati, ad esempio nel caso di un test di massa del COVID-19, non c'è modo di evitare di avvalersi di grandi laboratori automatizzati. I vantaggi dell'automazione sono evidenti: essa consente di ottenere risultati affidabili con un rendimento molto più elevato. Il trasporto di campioni da una stazione all’altra è un aspetto importante per un’automazione di laboratorio di successo. Esistono diverse opzioni per svolgere questa operazione semplice ma importante e FAULHABER offre la giusta soluzione di azionamento.

Il trasporto di campioni può avvenire mediante nastri trasportatori modulari o piccoli carrelli con ruote motrici. Mentre i nastri trasportatori funzionano come un treno merci riuscendo a spostare una grande quantità di campioni in una sola volta, i cosiddetti «taxi» per campioni su ruote offrono l’opportunità di spostare individualmente tanti campioni in un unico sistema, dove ognuno segue un itinerario specifico, su misura per ogni campione. Entrambe queste opzioni richiedono soluzioni di azionamento altamente precise e dinamiche.

Generalmente i carrelli non presentano una costruzione complessa. Sono composti da batteria, azionamento, elettroniche di controllo e sensori di prossimità, tutti integrati. Questi «taxi» sono in grado di accelerare, rallentare o fermarsi in maniera estremamente precisa alla tappa successiva del processo di analisi. I silenziosissimi micromotori brushless CC piatti B-Flat e BXT di FAULHABER vantano caratteristiche per un funzionamento fluido e senza coppia residua, grande affidabilità e una lunga durata di vita. Dato che i campioni spesso sono trasportati senza coperchio, è essenziale che il movimento sia particolarmente fluido. Il magnete in terre rare del rotore e l’avvolgimento coreless garantiscono, inoltre, elevate dinamiche e alte prestazioni in un formato ridotto. Grazie alle loro dimensioni compatte, l’integrazione è semplice e i bassi requisiti di potenza assicurano una durata di funzionamento sufficiente.

I nastri trasportatori modulari che portano i campioni in rack, d’altro canto, richiedono azionamenti più grandi e potenti. La loro affidabilità è determinata in gran parte dall’azionamento impiegato. Con la sua pluriennale esperienza, FAULHABER è in grado di fornire unità di azionamento ottimizzate fino all'ultimo dettaglio.

I campioni sono sempre sulla strada giusta, grazie a FAULHABER.

Motori DC nelle apparecchiature di laboratorio per dispositivi di analisi Point-of-care
Elevate dinamiche e alte prestazioni in dimensioni compatte
Basso livello di rumorosità
Funzionamento fluido e senza coppia residua
Elevatissima affidabilità e lunga vita utile
Micromotori brushless CC piatti per automazione nella diagnostica medica di laboratorio
Application

Automazione nella diagnostica medica di laboratorio: molti di noi si sono probabilmente trovati, in veste di pazienti, a dover fornire un campione di sangue o urina presso uno studio medico per controlli preventivi, prima di un intervento o per scopi diagnostici. I campioni sono raccolti in piccole…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.